Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
K1288

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1288 Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea 126 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HTCADAces.PreçoEncomendar
K1288.1805aço de usinagem fácilM51810157,5 sob consulta
K1288.2106aço de usinagem fácilM62112179 sob consulta
K1288.2506aço de usinagem fácilM62514219 sob consulta
K1288.3308aço de usinagem fácilM833182912 sob consulta
K1288.11805aço inoxidávelM51810157,5 sob consulta
K1288.12106aço inoxidávelM62112179 sob consulta
K1288.12506aço inoxidávelM62514219 sob consulta
K1288.13308aço inoxidávelM833182912 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33