Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336
K0155

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em açoVersão:Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma G: sem bucha
Forma H: com bucha de ajuste
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Forma S: sextavado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0155 Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 276 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca fêmea sem tampa , forma D

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca fêmea sem tampa , forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.504DM4251216810 sob consulta
K0155.505DM5251216810 sob consulta
K0155.5061DM6251216810 sob consulta
K0155.5051DM53214201010 sob consulta
K0155.506DM63214201010 sob consulta
K0155.508DM84018251314 sob consulta
K0155.5101DM104018251314 sob consulta
K0155.5081DM85022321714 sob consulta
K0155.510DM105022321714 sob consulta
K0155.5121DM125022321718 sob consulta
K0155.5102DM106326402114 sob consulta
K0155.512DM126326402118 sob consulta
K0155.516DM166326402118 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.305Gpreto5251216810 sob consulta
K0155.3055Gcinza RAL 70355251216810 sob consulta
K0155.3056Gvermelho RAL 30205251216810 sob consulta
K0155.3057Gamarelo RAL 10215251216810 sob consulta
K0155.306Gpreto63214201010 sob consulta
K0155.3065Gcinza RAL 703563214201010 sob consulta
K0155.3066Gvermelho RAL 302063214201010 sob consulta
K0155.3067Gamarelo RAL 102163214201010 sob consulta
K0155.308Gpreto84018251314 sob consulta
K0155.3085Gcinza RAL 703584018251314 sob consulta
K0155.3086Gvermelho RAL 302084018251314 sob consulta
K0155.3087Gamarelo RAL 102184018251314 sob consulta
K0155.310Gpreto105022321714 sob consulta
K0155.3105Gcinza RAL 7035105022321714 sob consulta
K0155.3106Gvermelho RAL 3020105022321714 sob consulta
K0155.3107Gamarelo RAL 1021105022321714 sob consulta
K0155.312Gpreto126326402118 sob consulta
K0155.3125Gcinza RAL 7035126326402118 sob consulta
K0155.3126Gvermelho RAL 3020126326402118 sob consulta
K0155.3127Gamarelo RAL 1021126326402118 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.105Hpreto5251216810 sob consulta
K0155.1055Hcinza RAL 70355251216810 sob consulta
K0155.1056Hvermelho RAL 30205251216810 sob consulta
K0155.1057Hamarelo RAL 10215251216810 sob consulta
K0155.106Hpreto63214201010 sob consulta
K0155.1065Hcinza RAL 703563214201010 sob consulta
K0155.1066Hvermelho RAL 302063214201010 sob consulta
K0155.1067Hamarelo RAL 102163214201010 sob consulta
K0155.108Hpreto84018251314 sob consulta
K0155.1085Hcinza RAL 703584018251314 sob consulta
K0155.1086Hvermelho RAL 302084018251314 sob consulta
K0155.1087Hamarelo RAL 102184018251314 sob consulta
K0155.110Hpreto105022321714 sob consulta
K0155.1105Hcinza RAL 7035105022321714 sob consulta
K0155.1106Hvermelho RAL 3020105022321714 sob consulta
K0155.1107Hamarelo RAL 1021105022321714 sob consulta
K0155.1101Hpreto106326402114 sob consulta
K0155.11015Hcinza RAL 7035106326402114 sob consulta
K0155.11016Hvermelho RAL 3020106326402114 sob consulta
K0155.11017Hamarelo RAL 1021106326402114 sob consulta
K0155.112Hpreto126326402118 sob consulta
K0155.1125Hcinza RAL 7035126326402118 sob consulta
K0155.1126Hvermelho RAL 3020126326402118 sob consulta
K0155.1127Hamarelo RAL 1021126326402118 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.204KpretoM4251216810 sob consulta
K0155.2045Kcinza RAL 7035M4251216810 sob consulta
K0155.2046Kvermelho RAL 3020M4251216810 sob consulta
K0155.2047Kamarelo RAL 1021M4251216810 sob consulta
K0155.205KpretoM5251216810 sob consulta
K0155.2055Kcinza RAL 7035M5251216810 sob consulta
K0155.2056Kvermelho RAL 3020M5251216810 sob consulta
K0155.2057Kamarelo RAL 1021M5251216810 sob consulta
K0155.2061KpretoM6251216810 sob consulta
K0155.20615Kcinza RAL 7035M6251216810 sob consulta
K0155.20616Kvermelho RAL 3020M6251216810 sob consulta
K0155.20617Kamarelo RAL 1021M6251216810 sob consulta
K0155.2051KpretoM53214201010 sob consulta
K0155.20515Kcinza RAL 7035M53214201010 sob consulta
K0155.20516Kvermelho RAL 3020M53214201010 sob consulta
K0155.20517Kamarelo RAL 1021M53214201010 sob consulta
K0155.206KpretoM63214201010 sob consulta
K0155.2065Kcinza RAL 7035M63214201010 sob consulta
K0155.2066Kvermelho RAL 3020M63214201010 sob consulta
K0155.2067Kamarelo RAL 1021M63214201010 sob consulta
K0155.208KpretoM84018251314 sob consulta
K0155.2085Kcinza RAL 7035M84018251314 sob consulta
K0155.2086Kvermelho RAL 3020M84018251314 sob consulta
K0155.2087Kamarelo RAL 1021M84018251314 sob consulta
K0155.2101KpretoM104018251314 sob consulta
K0155.21015Kcinza RAL 7035M104018251314 sob consulta
K0155.21016Kvermelho RAL 3020M104018251314 sob consulta
K0155.21017Kamarelo RAL 1021M104018251314 sob consulta
K0155.2081KpretoM85022321714 sob consulta
K0155.20815Kcinza RAL 7035M85022321714 sob consulta
K0155.20816Kvermelho RAL 3020M85022321714 sob consulta
K0155.20817Kamarelo RAL 1021M85022321714 sob consulta
K0155.210KpretoM105022321714 sob consulta
K0155.2105Kcinza RAL 7035M105022321714 sob consulta
K0155.2106Kvermelho RAL 3020M105022321714 sob consulta
K0155.2107Kamarelo RAL 1021M105022321714 sob consulta
K0155.2121KpretoM125022321718 sob consulta
K0155.21215Kcinza RAL 7035M125022321718 sob consulta
K0155.21216Kvermelho RAL 3020M125022321718 sob consulta
K0155.21217Kamarelo RAL 1021M125022321718 sob consulta
K0155.2102KpretoM106326402114 sob consulta
K0155.21025Kcinza RAL 7035M106326402114 sob consulta
K0155.21026Kvermelho RAL 3020M106326402114 sob consulta
K0155.21027Kamarelo RAL 1021M106326402114 sob consulta
K0155.212KpretoM126326402118 sob consulta
K0155.2125Kcinza RAL 7035M126326402118 sob consulta
K0155.2126Kvermelho RAL 3020M126326402118 sob consulta
K0155.2127Kamarelo RAL 1021M126326402118 sob consulta
K0155.216KpretoM166326402118 sob consulta
K0155.2165Kcinza RAL 7035M166326402118 sob consulta
K0155.2166Kvermelho RAL 3020M166326402118 sob consulta
K0155.2167Kamarelo RAL 1021M166326402118 sob consulta

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0155.405X10LpretoM5251216810 sob consulta
K0155.4055X10Lcinza RAL 7035M5251216810 sob consulta
K0155.4056X10Lvermelho RAL 3020M5251216810 sob consulta
K0155.4057X10Lamarelo RAL 1021M5251216810 sob consulta
K0155.405X15LpretoM5251216815 sob consulta
K0155.4055X15Lcinza RAL 7035M5251216815 sob consulta
K0155.4056X15Lvermelho RAL 3020M5251216815 sob consulta
K0155.4057X15Lamarelo RAL 1021M5251216815 sob consulta
K0155.405X20LpretoM5251216820 sob consulta
K0155.4055X20Lcinza RAL 7035M5251216820 sob consulta
K0155.4056X20Lvermelho RAL 3020M5251216820 sob consulta
K0155.4057X20Lamarelo RAL 1021M5251216820 sob consulta
K0155.405X25LpretoM5251216825 sob consulta
K0155.4055X25Lcinza RAL 7035M5251216825 sob consulta
K0155.4056X25Lvermelho RAL 3020M5251216825 sob consulta
K0155.4057X25Lamarelo RAL 1021M5251216825 sob consulta
K0155.405X30LpretoM5251216830 sob consulta
K0155.4055X30Lcinza RAL 7035M5251216830 sob consulta
K0155.4056X30Lvermelho RAL 3020M5251216830 sob consulta
K0155.4057X30Lamarelo RAL 1021M5251216830 sob consulta
K0155.405X35LpretoM5251216835 sob consulta
K0155.4055X35Lcinza RAL 7035M5251216835 sob consulta
K0155.4056X35Lvermelho RAL 3020M5251216835 sob consulta
K0155.4057X35Lamarelo RAL 1021M5251216835 sob consulta
K0155.405X40LpretoM5251216840 sob consulta
K0155.4055X40Lcinza RAL 7035M5251216840 sob consulta
K0155.4056X40Lvermelho RAL 3020M5251216840 sob consulta
K0155.4057X40Lamarelo RAL 1021M5251216840 sob consulta
K0155.405X45LpretoM5251216845 sob consulta
K0155.4055X45Lcinza RAL 7035M5251216845 sob consulta
K0155.4056X45Lvermelho RAL 3020M5251216845 sob consulta
K0155.4057X45Lamarelo RAL 1021M5251216845 sob consulta
K0155.405X50LpretoM5251216850 sob consulta
K0155.4055X50Lcinza RAL 7035M5251216850 sob consulta
K0155.4056X50Lvermelho RAL 3020M5251216850 sob consulta
K0155.4057X50Lamarelo RAL 1021M5251216850 sob consulta
K0155.405X60LpretoM5251216860 sob consulta
K0155.4055X60Lcinza RAL 7035M5251216860 sob consulta
K0155.4056X60Lvermelho RAL 3020M5251216860 sob consulta
K0155.4057X60Lamarelo RAL 1021M5251216860 sob consulta
K0155.406X10LpretoM6251216810 sob consulta
K0155.4065X10Lcinza RAL 7035M6251216810 sob consulta
K0155.4066X10Lvermelho RAL 3020M6251216810 sob consulta
K0155.4067X10Lamarelo RAL 1021M6251216810 sob consulta
K0155.406X15LpretoM6251216815 sob consulta
K0155.4065X15Lcinza RAL 7035M6251216815 sob consulta
K0155.4066X15Lvermelho RAL 3020M6251216815 sob consulta
K0155.4067X15Lamarelo RAL 1021M6251216815 sob consulta
K0155.406X20LpretoM6251216820 sob consulta
K0155.4065X20Lcinza RAL 7035M6251216820 sob consulta
K0155.4066X20Lvermelho RAL 3020M6251216820 sob consulta
K0155.4067X20Lamarelo RAL 1021M6251216820 sob consulta
K0155.406X25LpretoM6251216825 sob consulta
K0155.4065X25Lcinza RAL 7035M6251216825 sob consulta
K0155.4066X25Lvermelho RAL 3020M6251216825 sob consulta
K0155.4067X25Lamarelo RAL 1021M6251216825 sob consulta
K0155.406X30LpretoM6251216830 sob consulta
K0155.4065X30Lcinza RAL 7035M6251216830 sob consulta
K0155.4066X30Lvermelho RAL 3020M6251216830 sob consulta
K0155.4067X30Lamarelo RAL 1021M6251216830 sob consulta
K0155.406X35LpretoM6251216835 sob consulta
K0155.4065X35Lcinza RAL 7035M6251216835 sob consulta
K0155.4066X35Lvermelho RAL 3020M6251216835 sob consulta
K0155.4067X35Lamarelo RAL 1021M6251216835 sob consulta
K0155.406X40LpretoM6251216840 sob consulta
K0155.4065X40Lcinza RAL 7035M6251216840 sob consulta
K0155.4066X40Lvermelho RAL 3020M6251216840 sob consulta
K0155.4067X40Lamarelo RAL 1021M6251216840 sob consulta
K0155.406X45LpretoM6251216845 sob consulta
K0155.4065X45Lcinza RAL 7035M6251216845 sob consulta
K0155.4066X45Lvermelho RAL 3020M6251216845 sob consulta
K0155.4067X45Lamarelo RAL 1021M6251216845 sob consulta
K0155.406X50LpretoM6251216850 sob consulta
K0155.4065X50Lcinza RAL 7035M6251216850 sob consulta
K0155.4066X50Lvermelho RAL 3020M6251216850 sob consulta
K0155.4067X50Lamarelo RAL 1021M6251216850 sob consulta
K0155.406X60LpretoM6251216860 sob consulta
K0155.4065X60Lcinza RAL 7035M6251216860 sob consulta
K0155.4066X60Lvermelho RAL 3020M6251216860 sob consulta
K0155.4067X60Lamarelo RAL 1021M6251216860 sob consulta
K0155.4061X10LpretoM63214201010 sob consulta
K0155.40615X10Lcinza RAL 7035M63214201010 sob consulta
K0155.40616X10Lvermelho RAL 3020M63214201010 sob consulta
K0155.40617X10Lamarelo RAL 1021M63214201010 sob consulta
K0155.4061X15LpretoM63214201015 sob consulta
K0155.40615X15Lcinza RAL 7035M63214201015 sob consulta
K0155.40616X15Lvermelho RAL 3020M63214201015 sob consulta
K0155.40617X15Lamarelo RAL 1021M63214201015 sob consulta
K0155.4061X20LpretoM63214201020 sob consulta
K0155.40615X20Lcinza RAL 7035M63214201020 sob consulta
K0155.40616X20Lvermelho RAL 3020M63214201020 sob consulta
K0155.40617X20Lamarelo RAL 1021M63214201020 sob consulta
K0155.4061X25LpretoM63214201025 sob consulta
K0155.40615X25Lcinza RAL 7035M63214201025 sob consulta
K0155.40616X25Lvermelho RAL 3020M63214201025 sob consulta
K0155.40617X25Lamarelo RAL 1021M63214201025 sob consulta
K0155.4061X30LpretoM63214201030 sob consulta
K0155.40615X30Lcinza RAL 7035M63214201030 sob consulta
K0155.40616X30Lvermelho RAL 3020M63214201030 sob consulta
K0155.40617X30Lamarelo RAL 1021M63214201030 sob consulta
K0155.4061X35LpretoM63214201035 sob consulta
K0155.40615X35Lcinza RAL 7035M63214201035 sob consulta
K0155.40616X35Lvermelho RAL 3020M63214201035 sob consulta
K0155.40617X35Lamarelo RAL 1021M63214201035 sob consulta
K0155.4061X40LpretoM63214201040 sob consulta
K0155.40615X40Lcinza RAL 7035M63214201040 sob consulta
K0155.40616X40Lvermelho RAL 3020M63214201040 sob consulta
K0155.40617X40Lamarelo RAL 1021M63214201040 sob consulta
K0155.4061X45LpretoM63214201045 sob consulta
K0155.40615X45Lcinza RAL 7035M63214201045 sob consulta
K0155.40616X45Lvermelho RAL 3020M63214201045 sob consulta
K0155.40617X45Lamarelo RAL 1021M63214201045 sob consulta
K0155.4061X50LpretoM63214201050 sob consulta
K0155.40615X50Lcinza RAL 7035M63214201050 sob consulta
K0155.40616X50Lvermelho RAL 3020M63214201050 sob consulta
K0155.40617X50Lamarelo RAL 1021M63214201050 sob consulta
K0155.4061X60LpretoM63214201060 sob consulta
K0155.40615X60Lcinza RAL 7035M63214201060 sob consulta
K0155.40616X60Lvermelho RAL 3020M63214201060 sob consulta
K0155.40617X60Lamarelo RAL 1021M63214201060 sob consulta
K0155.408X15LpretoM83214201015 sob consulta
K0155.4085X15Lcinza RAL 7035M83214201015 sob consulta
K0155.4086X15Lvermelho RAL 3020M83214201015 sob consulta
K0155.4087X15Lamarelo RAL 1021M83214201015 sob consulta
K0155.408X20LpretoM83214201020 sob consulta
K0155.4085X20Lcinza RAL 7035M83214201020 sob consulta
K0155.4086X20Lvermelho RAL 3020M83214201020 sob consulta
K0155.4087X20Lamarelo RAL 1021M83214201020 sob consulta
K0155.408X25LpretoM83214201025 sob consulta
K0155.4085X25Lcinza RAL 7035M83214201025 sob consulta
K0155.4086X25Lvermelho RAL 3020M83214201025 sob consulta
K0155.4087X25Lamarelo RAL 1021M83214201025 sob consulta
K0155.408X30LpretoM83214201030 sob consulta
K0155.4085X30Lcinza RAL 7035M83214201030 sob consulta
K0155.4086X30Lvermelho RAL 3020M83214201030 sob consulta
K0155.4087X30Lamarelo RAL 1021M83214201030 sob consulta
K0155.408X35LpretoM83214201035 sob consulta
K0155.4085X35Lcinza RAL 7035M83214201035 sob consulta
K0155.4086X35Lvermelho RAL 3020M83214201035 sob consulta
K0155.4087X35Lamarelo RAL 1021M83214201035 sob consulta
K0155.408X40LpretoM83214201040 sob consulta
K0155.4085X40Lcinza RAL 7035M83214201040 sob consulta
K0155.4086X40Lvermelho RAL 3020M83214201040 sob consulta
K0155.4087X40Lamarelo RAL 1021M83214201040 sob consulta
K0155.408X45LpretoM83214201045 sob consulta
K0155.4085X45Lcinza RAL 7035M83214201045 sob consulta
K0155.4086X45Lvermelho RAL 3020M83214201045 sob consulta
K0155.4087X45Lamarelo RAL 1021M83214201045 sob consulta
K0155.408X50LpretoM83214201050 sob consulta
K0155.4085X50Lcinza RAL 7035M83214201050 sob consulta
K0155.4086X50Lvermelho RAL 3020M83214201050 sob consulta
K0155.4087X50Lamarelo RAL 1021M83214201050 sob consulta
K0155.408X60LpretoM83214201060 sob consulta
K0155.4085X60Lcinza RAL 7035M83214201060 sob consulta
K0155.4086X60Lvermelho RAL 3020M83214201060 sob consulta
K0155.4087X60Lamarelo RAL 1021M83214201060 sob consulta
K0155.4081X15LpretoM84018251315 sob consulta
K0155.40815X15Lcinza RAL 7035M84018251315 sob consulta
K0155.40816X15Lvermelho RAL 3020M84018251315 sob consulta
K0155.40817X15Lamarelo RAL 1021M84018251315 sob consulta
K0155.4081X20LpretoM84018251320 sob consulta
K0155.40815X20Lcinza RAL 7035M84018251320 sob consulta
K0155.40816X20Lvermelho RAL 3020M84018251320 sob consulta
K0155.40817X20Lamarelo RAL 1021M84018251320 sob consulta
K0155.4081X25LpretoM84018251325 sob consulta
K0155.40815X25Lcinza RAL 7035M84018251325 sob consulta
K0155.40816X25Lvermelho RAL 3020M84018251325 sob consulta
K0155.40817X25Lamarelo RAL 1021M84018251325 sob consulta
K0155.4081X30LpretoM84018251330 sob consulta
K0155.40815X30Lcinza RAL 7035M84018251330 sob consulta
K0155.40816X30Lvermelho RAL 3020M84018251330 sob consulta
K0155.40817X30Lamarelo RAL 1021M84018251330 sob consulta
K0155.4081X35LpretoM84018251335 sob consulta
K0155.40815X35Lcinza RAL 7035M84018251335 sob consulta
K0155.40816X35Lvermelho RAL 3020M84018251335 sob consulta
K0155.40817X35Lamarelo RAL 1021M84018251335 sob consulta
K0155.4081X40LpretoM84018251340 sob consulta
K0155.40815X40Lcinza RAL 7035M84018251340 sob consulta
K0155.40816X40Lvermelho RAL 3020M84018251340 sob consulta
K0155.40817X40Lamarelo RAL 1021M84018251340 sob consulta
K0155.4081X45LpretoM84018251345 sob consulta
K0155.40815X45Lcinza RAL 7035M84018251345 sob consulta
K0155.40816X45Lvermelho RAL 3020M84018251345 sob consulta
K0155.40817X45Lamarelo RAL 1021M84018251345 sob consulta
K0155.4081X50LpretoM84018251350 sob consulta
K0155.40815X50Lcinza RAL 7035M84018251350 sob consulta
K0155.40816X50Lvermelho RAL 3020M84018251350 sob consulta
K0155.40817X50Lamarelo RAL 1021M84018251350 sob consulta
K0155.4081X60LpretoM84018251360 sob consulta
K0155.40815X60Lcinza RAL 7035M84018251360 sob consulta
K0155.40816X60Lvermelho RAL 3020M84018251360 sob consulta
K0155.40817X60Lamarelo RAL 1021M84018251360 sob consulta
K0155.410X15LpretoM104018251315 sob consulta
K0155.4105X15Lcinza RAL 7035M104018251315 sob consulta
K0155.4106X15Lvermelho RAL 3020M104018251315 sob consulta
K0155.4107X15Lamarelo RAL 1021M104018251315 sob consulta
K0155.410X20LpretoM104018251320 sob consulta
K0155.4105X20Lcinza RAL 7035M104018251320 sob consulta
K0155.4106X20Lvermelho RAL 3020M104018251320 sob consulta
K0155.4107X20Lamarelo RAL 1021M104018251320 sob consulta
K0155.410X25LpretoM104018251325 sob consulta
K0155.4105X25Lcinza RAL 7035M104018251325 sob consulta
K0155.4106X25Lvermelho RAL 3020M104018251325 sob consulta
K0155.4107X25Lamarelo RAL 1021M104018251325 sob consulta
K0155.410X30LpretoM104018251330 sob consulta
K0155.4105X30Lcinza RAL 7035M104018251330 sob consulta
K0155.4106X30Lvermelho RAL 3020M104018251330 sob consulta
K0155.4107X30Lamarelo RAL 1021M104018251330 sob consulta
K0155.410X35LpretoM104018251335 sob consulta
K0155.4105X35Lcinza RAL 7035M104018251335 sob consulta
K0155.4106X35Lvermelho RAL 3020M104018251335 sob consulta
K0155.4107X35Lamarelo RAL 1021M104018251335 sob consulta
K0155.410X40LpretoM104018251340 sob consulta
K0155.4105X40Lcinza RAL 7035M104018251340 sob consulta
K0155.4106X40Lvermelho RAL 3020M104018251340 sob consulta
K0155.4107X40Lamarelo RAL 1021M104018251340 sob consulta
K0155.410X45LpretoM104018251345 sob consulta
K0155.4105X45Lcinza RAL 7035M104018251345 sob consulta
K0155.4106X45Lvermelho RAL 3020M104018251345 sob consulta
K0155.4107X45Lamarelo RAL 1021M104018251345 sob consulta
K0155.410X50LpretoM104018251350 sob consulta
K0155.4105X50Lcinza RAL 7035M104018251350 sob consulta
K0155.4106X50Lvermelho RAL 3020M104018251350 sob consulta
K0155.4107X50Lamarelo RAL 1021M104018251350 sob consulta
K0155.410X60LpretoM104018251360 sob consulta
K0155.4105X60Lcinza RAL 7035M104018251360 sob consulta
K0155.4106X60Lvermelho RAL 3020M104018251360 sob consulta
K0155.4107X60Lamarelo RAL 1021M104018251360 sob consulta
K0155.4101X15LpretoM105022321715 sob consulta
K0155.41015X15Lcinza RAL 7035M105022321715 sob consulta
K0155.41016X15Lvermelho RAL 3020M105022321715 sob consulta
K0155.41017X15Lamarelo RAL 1021M105022321715 sob consulta
K0155.4101X20LpretoM105022321720 sob consulta
K0155.41015X20Lcinza RAL 7035M105022321720 sob consulta
K0155.41016X20Lvermelho RAL 3020M105022321720 sob consulta
K0155.41017X20Lamarelo RAL 1021M105022321720 sob consulta
K0155.4101X25LpretoM105022321725 sob consulta
K0155.41015X25Lcinza RAL 7035M105022321725 sob consulta
K0155.41016X25Lvermelho RAL 3020M105022321725 sob consulta
K0155.41017X25Lamarelo RAL 1021M105022321725 sob consulta
K0155.4101X30LpretoM105022321730 sob consulta
K0155.41015X30Lcinza RAL 7035M105022321730 sob consulta
K0155.41016X30Lvermelho RAL 3020M105022321730 sob consulta
K0155.41017X30Lamarelo RAL 1021M105022321730 sob consulta
K0155.4101X35LpretoM105022321735 sob consulta
K0155.41015X35Lcinza RAL 7035M105022321735 sob consulta
K0155.41016X35Lvermelho RAL 3020M105022321735 sob consulta
K0155.41017X35Lamarelo RAL 1021M105022321735 sob consulta
K0155.4101X40LpretoM105022321740 sob consulta
K0155.41015X40Lcinza RAL 7035M105022321740 sob consulta
K0155.41016X40Lvermelho RAL 3020M105022321740 sob consulta
K0155.41017X40Lamarelo RAL 1021M105022321740 sob consulta
K0155.4101X45LpretoM105022321745 sob consulta
K0155.41015X45Lcinza RAL 7035M105022321745 sob consulta
K0155.41016X45Lvermelho RAL 3020M105022321745 sob consulta
K0155.41017X45Lamarelo RAL 1021M105022321745 sob consulta
K0155.4101X50LpretoM105022321750 sob consulta
K0155.41015X50Lcinza RAL 7035M105022321750 sob consulta
K0155.41016X50Lvermelho RAL 3020M105022321750 sob consulta
K0155.41017X50Lamarelo RAL 1021M105022321750 sob consulta
K0155.4101X60LpretoM105022321760 sob consulta
K0155.41015X60Lcinza RAL 7035M105022321760 sob consulta
K0155.41016X60Lvermelho RAL 3020M105022321760 sob consulta
K0155.41017X60Lamarelo RAL 1021M105022321760 sob consulta
K0155.412X15LpretoM125022321715 sob consulta
K0155.4125X15Lcinza RAL 7035M125022321715 sob consulta
K0155.4126X15Lvermelho RAL 3020M125022321715 sob consulta
K0155.4127X15Lamarelo RAL 1021M125022321715 sob consulta
K0155.412X20LpretoM125022321720 sob consulta
K0155.4125X20Lcinza RAL 7035M125022321720 sob consulta
K0155.4126X20Lvermelho RAL 3020M125022321720 sob consulta
K0155.4127X20Lamarelo RAL 1021M125022321720 sob consulta
K0155.412X25LpretoM125022321725 sob consulta
K0155.4125X25Lcinza RAL 7035M125022321725 sob consulta
K0155.4126X25Lvermelho RAL 3020M125022321725 sob consulta
K0155.4127X25Lamarelo RAL 1021M125022321725 sob consulta
K0155.412X30LpretoM125022321730 sob consulta
K0155.4125X30Lcinza RAL 7035M125022321730 sob consulta
K0155.4126X30Lvermelho RAL 3020M125022321730 sob consulta
K0155.4127X30Lamarelo RAL 1021M125022321730 sob consulta
K0155.412X35LpretoM125022321735 sob consulta
K0155.4125X35Lcinza RAL 7035M125022321735 sob consulta
K0155.4126X35Lvermelho RAL 3020M125022321735 sob consulta
K0155.4127X35Lamarelo RAL 1021M125022321735 sob consulta
K0155.412X40LpretoM125022321740 sob consulta
K0155.4125X40Lcinza RAL 7035M125022321740 sob consulta
K0155.4126X40Lvermelho RAL 3020M125022321740 sob consulta
K0155.4127X40Lamarelo RAL 1021M125022321740 sob consulta
K0155.412X45LpretoM125022321745 sob consulta
K0155.4125X45Lcinza RAL 7035M125022321745 sob consulta
K0155.4126X45Lvermelho RAL 3020M125022321745 sob consulta
K0155.4127X45Lamarelo RAL 1021M125022321745 sob consulta
K0155.412X50LpretoM125022321750 sob consulta
K0155.4125X50Lcinza RAL 7035M125022321750 sob consulta
K0155.4126X50Lvermelho RAL 3020M125022321750 sob consulta
K0155.4127X50Lamarelo RAL 1021M125022321750 sob consulta
K0155.412X60LpretoM125022321760 sob consulta
K0155.4125X60Lcinza RAL 7035M125022321760 sob consulta
K0155.4126X60Lvermelho RAL 3020M125022321760 sob consulta
K0155.4127X60Lamarelo RAL 1021M125022321760 sob consulta
K0155.4102X20LpretoM106326402120 sob consulta
K0155.41025X20Lcinza RAL 7035M106326402120 sob consulta
K0155.41026X20Lvermelho RAL 3020M106326402120 sob consulta
K0155.41027X20Lamarelo RAL 1021M106326402120 sob consulta
K0155.4102X25LpretoM106326402125 sob consulta
K0155.41025X25Lcinza RAL 7035M106326402125 sob consulta
K0155.41026X25Lvermelho RAL 3020M106326402125 sob consulta
K0155.41027X25Lamarelo RAL 1021M106326402125 sob consulta
K0155.4102X30LpretoM106326402130 sob consulta
K0155.41025X30Lcinza RAL 7035M106326402130 sob consulta
K0155.41026X30Lvermelho RAL 3020M106326402130 sob consulta
K0155.41027X30Lamarelo RAL 1021M106326402130 sob consulta
K0155.4102X35LpretoM106326402135 sob consulta
K0155.41025X35Lcinza RAL 7035M106326402135 sob consulta
K0155.41026X35Lvermelho RAL 3020M106326402135 sob consulta
K0155.41027X35Lamarelo RAL 1021M106326402135 sob consulta
K0155.4102X40LpretoM106326402140 sob consulta
K0155.41025X40Lcinza RAL 7035M106326402140 sob consulta
K0155.41026X40Lvermelho RAL 3020M106326402140 sob consulta
K0155.41027X40Lamarelo RAL 1021M106326402140 sob consulta
K0155.4102X45LpretoM106326402145 sob consulta
K0155.41025X45Lcinza RAL 7035M106326402145 sob consulta
K0155.41026X45Lvermelho RAL 3020M106326402145 sob consulta
K0155.41027X45Lamarelo RAL 1021M106326402145 sob consulta
K0155.4102X50LpretoM106326402150 sob consulta
K0155.41025X50Lcinza RAL 7035M106326402150 sob consulta
K0155.41026X50Lvermelho RAL 3020M106326402150 sob consulta
K0155.41027X50Lamarelo RAL 1021M106326402150 sob consulta
K0155.4102X60LpretoM106326402160 sob consulta
K0155.41025X60Lcinza RAL 7035M106326402160 sob consulta
K0155.41026X60Lvermelho RAL 3020M106326402160 sob consulta
K0155.41027X60Lamarelo RAL 1021M106326402160 sob consulta
K0155.4121X20LpretoM126326402120 sob consulta
K0155.41215X20Lcinza RAL 7035M126326402120 sob consulta
K0155.41216X20Lvermelho RAL 3020M126326402120 sob consulta
K0155.41217X20Lamarelo RAL 1021M126326402120 sob consulta
K0155.4121X25LpretoM126326402125 sob consulta
K0155.41215X25Lcinza RAL 7035M126326402125 sob consulta
K0155.41216X25Lvermelho RAL 3020M126326402125 sob consulta
K0155.41217X25Lamarelo RAL 1021M126326402125 sob consulta
K0155.4121X30LpretoM126326402130 sob consulta
K0155.41215X30Lcinza RAL 7035M126326402130 sob consulta
K0155.41216X30Lvermelho RAL 3020M126326402130 sob consulta
K0155.41217X30Lamarelo RAL 1021M126326402130 sob consulta
K0155.4121X35LpretoM126326402135 sob consulta
K0155.41215X35Lcinza RAL 7035M126326402135 sob consulta
K0155.41216X35Lvermelho RAL 3020M126326402135 sob consulta
K0155.41217X35Lamarelo RAL 1021M126326402135 sob consulta
K0155.4121X40LpretoM126326402140 sob consulta
K0155.41215X40Lcinza RAL 7035M126326402140 sob consulta
K0155.41216X40Lvermelho RAL 3020M126326402140 sob consulta
K0155.41217X40Lamarelo RAL 1021M126326402140 sob consulta
K0155.4121X45LpretoM126326402145 sob consulta
K0155.41215X45Lcinza RAL 7035M126326402145 sob consulta
K0155.41216X45Lvermelho RAL 3020M126326402145 sob consulta
K0155.41217X45Lamarelo RAL 1021M126326402145 sob consulta
K0155.4121X50LpretoM126326402150 sob consulta
K0155.41215X50Lcinza RAL 7035M126326402150 sob consulta
K0155.41216X50Lvermelho RAL 3020M126326402150 sob consulta
K0155.41217X50Lamarelo RAL 1021M126326402150 sob consulta
K0155.4121X60LpretoM126326402160 sob consulta
K0155.41215X60Lcinza RAL 7035M126326402160 sob consulta
K0155.41216X60Lvermelho RAL 3020M126326402160 sob consulta
K0155.41217X60Lamarelo RAL 1021M126326402160 sob consulta
K0155.416X30LpretoM166326402130 sob consulta
K0155.4165X30Lcinza RAL 7035M166326402130 sob consulta
K0155.4166X30Lvermelho RAL 3020M166326402130 sob consulta
K0155.4167X30Lamarelo RAL 1021M166326402130 sob consulta
K0155.416X35LpretoM166326402135 sob consulta
K0155.4165X35Lcinza RAL 7035M166326402135 sob consulta
K0155.4166X35Lvermelho RAL 3020M166326402135 sob consulta
K0155.4167X35Lamarelo RAL 1021M166326402135 sob consulta
K0155.416X40LpretoM166326402140 sob consulta
K0155.4165X40Lcinza RAL 7035M166326402140 sob consulta
K0155.4166X40Lvermelho RAL 3020M166326402140 sob consulta
K0155.4167X40Lamarelo RAL 1021M166326402140 sob consulta
K0155.416X45LpretoM166326402145 sob consulta
K0155.4165X45Lcinza RAL 7035M166326402145 sob consulta
K0155.4166X45Lvermelho RAL 3020M166326402145 sob consulta
K0155.4167X45Lamarelo RAL 1021M166326402145 sob consulta
K0155.416X50LpretoM166326402150 sob consulta
K0155.4165X50Lcinza RAL 7035M166326402150 sob consulta
K0155.4166X50Lvermelho RAL 3020M166326402150 sob consulta
K0155.4167X50Lamarelo RAL 1021M166326402150 sob consulta
K0155.416X60LpretoM166326402160 sob consulta
K0155.4165X60Lcinza RAL 7035M166326402160 sob consulta
K0155.4166X60Lvermelho RAL 3020M166326402160 sob consulta
K0155.4167X60Lamarelo RAL 1021M166326402160 sob consulta

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sextavado, forma S

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sextavado, forma S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1

D8HH3SWT7CADAces.PreçoEncomendar
K0155.808S3214201085 sob consulta
K0155.810S401825131010 sob consulta
K0155.813S502232171310 sob consulta
K0155.816S632640211615 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33