Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Pinos roscados em aço.
Versão:Botão na cor preta.
Pinos roscados zincados.
Sob consulta:As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0180 Manípulos em T 166 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em T

Manípulos em T com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos em T com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0180.14005K4013M51330,52010 sob consulta
K0180.15005K5015M514241610 sob consulta
K0180.16006K6017M61631,52312 sob consulta
K0180.17108K7119,5M820361920 sob consulta
K0180.17110K7119,5M1020361920 sob consulta
K0180.18010K8026M102639,52625 sob consulta
K0180.18012K8026M122639,52625 sob consulta

Manípulos em T com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em T com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0180.24005X15L4013M51330,52015 sob consulta
K0180.25005X15L5015M514241615 sob consulta
K0180.25005X20L5015M514241620 sob consulta
K0180.26006X20L6017M61631,52320 sob consulta
K0180.26006X25L6017M61631,52325 sob consulta
K0180.27108X20L7119,5M820361920 sob consulta
K0180.27108X30L7119,5M820361930 sob consulta
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 sob consulta
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 sob consulta
K0180.28010X30L8026M102639,52630 sob consulta
K0180.28012X40L8026M122639,52640 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33