Grupos de mercadorias
Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável DIN 653
K1163

Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A1).Versão:Aço com classe de resistência 5.8, sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Eles são fornecidos conforme a norma DIN 653 ou DIN 653-A.

Os parafusos recartilhados de aço podem ser revestidos com uma camada de óxido, o que pode fazer com que a cor mude para preto.
*Os parafusos recartilhados sem dimensão H não têm haste.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1163 Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável DIN 653 183 kB

Desenhos

Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável DIN 653

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1D3HKLCADAces.PreçoEncomendar
K1163.03X10açoM3123-2,510 sob consulta
K1163.03X12açoM31234,52,512 sob consulta
K1163.03X16açoM31234,52,516 sob consulta
K1163.04X8açoM4164-3,58 sob consulta
K1163.04X10açoM4164-3,510 sob consulta
K1163.04X12açoM4164-3,512 sob consulta
K1163.04X16açoM41646,53,516 sob consulta
K1163.04X20açoM41646,53,520 sob consulta
K1163.05X10açoM5205-410 sob consulta
K1163.05X12açoM5205-412 sob consulta
K1163.05X16açoM5205-416 sob consulta
K1163.05X20açoM52057420 sob consulta
K1163.05X25açoM52057425 sob consulta
K1163.05X30açoM52057430 sob consulta
K1163.06X12açoM6246-512 sob consulta
K1163.06X16açoM6246-516 sob consulta
K1163.06X20açoM62469520 sob consulta
K1163.06X25açoM62469525 sob consulta
K1163.06X30açoM62469530 sob consulta
K1163.06X35açoM62469535 sob consulta
K1163.06X40açoM62469540 sob consulta
K1163.08X16açoM8308-616 sob consulta
K1163.08X20açoM8308-620 sob consulta
K1163.08X25açoM830811625 sob consulta
K1163.08X30açoM830811630 sob consulta
K1163.08X35açoM830811635 sob consulta
K1163.08X40açoM830811640 sob consulta
K1163.10X20açoM103610-820 sob consulta
K1163.10X25açoM103610-825 sob consulta
K1163.10X30açoM10361014830 sob consulta
K1163.10X35açoM10361014835 sob consulta
K1163.10X40açoM10361014840 sob consulta
K1163.032X10aço inoxidávelM3123-2,510 sob consulta
K1163.032X12aço inoxidávelM31234,52,512 sob consulta
K1163.032X16aço inoxidávelM31234,52,516 sob consulta
K1163.042X8aço inoxidávelM4164-3,58 sob consulta
K1163.042X10aço inoxidávelM4164-3,510 sob consulta
K1163.042X12aço inoxidávelM4164-3,512 sob consulta
K1163.042X16aço inoxidávelM41646,53,516 sob consulta
K1163.042X20aço inoxidávelM41646,53,520 sob consulta
K1163.052X10aço inoxidávelM5205-410 sob consulta
K1163.052X12aço inoxidávelM5205-412 sob consulta
K1163.052X16aço inoxidávelM5205-416 sob consulta
K1163.052X20aço inoxidávelM52057420 sob consulta
K1163.052X25aço inoxidávelM52057425 sob consulta
K1163.052X30aço inoxidávelM52057430 sob consulta
K1163.062X12aço inoxidávelM6246-512 sob consulta
K1163.062X16aço inoxidávelM6246-516 sob consulta
K1163.062X20aço inoxidávelM62469520 sob consulta
K1163.062X25aço inoxidávelM62469525 sob consulta
K1163.062X30aço inoxidávelM62469530 sob consulta
K1163.062X35aço inoxidávelM62469535 sob consulta
K1163.062X40aço inoxidávelM62469540 sob consulta
K1163.082X16aço inoxidávelM8308-616 sob consulta
K1163.082X20aço inoxidávelM8308-620 sob consulta
K1163.082X25aço inoxidávelM830811625 sob consulta
K1163.082X30aço inoxidávelM830811630 sob consulta
K1163.102X20aço inoxidávelM103610-820 sob consulta
K1163.102X25aço inoxidávelM103610-825 sob consulta
K1163.102X30aço inoxidávelM10361014830 sob consulta
K1163.102X40aço inoxidávelM10361014840 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33