Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo termoplástico, grafite escuro.
Bucha em latão ou aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0110 Botão recartilhado 233 kB

Desenhos (visão geral)

Botão recartilhado

Botão recartilhado com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Botão recartilhado com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
DD1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0110.003rosca fêmeaLatãoM315111311,54,34,5 sob consulta
K0110.004rosca fêmeaLatãoM415111311,54,36 sob consulta
K0110.005rosca fêmeaLatãoM515111311,54,36 sob consulta
K0110.0003rosca fêmeaaço inoxidávelM315111311,54,34,5 sob consulta
K0110.0004rosca fêmeaaço inoxidávelM415111311,54,36 sob consulta
K0110.0005rosca fêmeaaço inoxidávelM515111311,54,36 sob consulta

Botão recartilhado com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botão recartilhado com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
DD1D2D3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0110.003X8rosca machoaçoM315111311,54,38 sob consulta
K0110.003X10rosca machoaçoM315111311,54,310 sob consulta
K0110.003X12rosca machoaçoM315111311,54,312 sob consulta
K0110.003X15rosca machoaçoM315111311,54,315 sob consulta
K0110.004X8rosca machoaçoM415111311,54,38 sob consulta
K0110.004X10rosca machoaçoM415111311,54,310 sob consulta
K0110.004X12rosca machoaçoM415111311,54,312 sob consulta
K0110.004X15rosca machoaçoM415111311,54,315 sob consulta
K0110.005X10rosca machoaçoM515111311,54,310 sob consulta
K0110.005X12rosca machoaçoM515111311,54,312 sob consulta
K0110.005X15rosca machoaçoM515111311,54,315 sob consulta
K0110.005X20rosca machoaçoM515111311,54,320 sob consulta
K0110.006X10rosca machoaçoM615111311,54,310 sob consulta
K0110.006X15rosca machoaçoM615111311,54,315 sob consulta
K0110.006X20rosca machoaçoM615111311,54,320 sob consulta
K0110.006X25rosca machoaçoM615111311,54,325 sob consulta
K0110.0003X8rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,38 sob consulta
K0110.0003X10rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,310 sob consulta
K0110.0003X12rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,312 sob consulta
K0110.0003X15rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,315 sob consulta
K0110.0004X8rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,38 sob consulta
K0110.0004X10rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,310 sob consulta
K0110.0004X12rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,312 sob consulta
K0110.0004X15rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,315 sob consulta
K0110.0005X10rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,310 sob consulta
K0110.0005X12rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,312 sob consulta
K0110.0005X15rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,315 sob consulta
K0110.0005X20rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,320 sob consulta
K0110.0006X10rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,310 sob consulta
K0110.0006X15rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,315 sob consulta
K0110.0006X20rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,320 sob consulta
K0110.0006X25rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,325 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33