Grupos de mercadorias
Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo
K1138

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto ou laranja.Indicação:Parafusos adequados ISO 4014.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do botão recartilhado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1138 Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo 182 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
para
parafusos
D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
K1138.00040ApretoM4175,57 sob consulta
K1138.00050ApretoM5206,58 sob consulta
K1138.00060ApretoM625810 sob consulta
K1138.00080ApretoM8361013 sob consulta
K1138.00100ApretoM10361017 sob consulta
K1138.01040AlaranjaM4175,57 sob consulta
K1138.01050AlaranjaM5206,58 sob consulta
K1138.01060AlaranjaM625810 sob consulta
K1138.01080AlaranjaM8361013 sob consulta
K1138.01100AlaranjaM10361017 sob consulta

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
para
parafusos
D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
K1138.10040BpretoM41711,57 sob consulta
K1138.10050BpretoM520158 sob consulta
K1138.10060BpretoM6251810 sob consulta
K1138.10080BpretoM8362313 sob consulta
K1138.10100BpretoM10362317 sob consulta
K1138.11040BlaranjaM41711,57 sob consulta
K1138.11050BlaranjaM520158 sob consulta
K1138.11060BlaranjaM6251810 sob consulta
K1138.11080BlaranjaM8362313 sob consulta
K1138.11100BlaranjaM10362317 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33