Grupos de mercadorias
Manípulos de aperto ergonômicos
K0779

Manípulos de aperto ergonômicos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0779 Manípulos de aperto ergonômicos 164 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de aperto ergonômicos

Cabo de fixação ergonômico com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Cabo de fixação ergonômico com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0779.5006KaçoM65026551017 sob consulta
K0779.5008KaçoM85026551017 sob consulta
K0779.5010KaçoM105026551017 sob consulta
K0779.05006Kaço inoxidávelM65026551017 sob consulta
K0779.05008Kaço inoxidávelM85026551017 sob consulta
K0779.05010Kaço inoxidávelM105026551017 sob consulta

Cabo de fixação ergonômico com rosca macho

mais informações

Desenhos

Cabo de fixação ergonômico com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0779.5006X15LaçoM65026551015 sob consulta
K0779.5006X20LaçoM65026551020 sob consulta
K0779.5006X25LaçoM65026551025 sob consulta
K0779.5008X20LaçoM85026551020 sob consulta
K0779.5008X25LaçoM85026551025 sob consulta
K0779.5008X30LaçoM85026551030 sob consulta
K0779.5008X40LaçoM85026551040 sob consulta
K0779.5010X30LaçoM105026551030 sob consulta
K0779.5010X40LaçoM105026551040 sob consulta
K0779.5010X50LaçoM105026551050 sob consulta
K0779.05006X15Laço inoxidávelM65026551015 sob consulta
K0779.05006X30Laço inoxidávelM65026551030 sob consulta
K0779.05008X20Laço inoxidávelM85026551020 sob consulta
K0779.05008X25Laço inoxidávelM85026551025 sob consulta
K0779.05008X40Laço inoxidávelM85026551040 sob consulta
K0779.05010X30Laço inoxidávelM105026551030 sob consulta
K0779.05010X40Laço inoxidávelM105026551040 sob consulta
K0779.05010X50Laço inoxidávelM105026551050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33