Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço.
Bucha roscada em aço ou latão.
Versão:Pinos roscados zincados.
Bucha roscada zincada ou de latão com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma C: furo cego roscado
Forma E: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1223 Botão recartilhado 147 kB

Desenhos (visão geral)

Botão recartilhado

Botões recartilhados, forma C, com furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, forma C, com furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1223.102206CplásticoM622121367,5 sob consulta
K1223.102606CplásticoM6261720149 sob consulta

Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1223.212205ELatãoM522121366 sob consulta
K1223.202606EaçoM62617201410 sob consulta
K1223.202608EaçoM82617201412 sob consulta

Botões recartilhados, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1223.302205X10LaçoM5221213610 sob consulta
K1223.302205X15LaçoM5221213615 sob consulta
K1223.302205X20LaçoM5221213620 sob consulta
K1223.302206X10LaçoM6221213610 sob consulta
K1223.302206X15LaçoM6221213615 sob consulta
K1223.302206X20LaçoM6221213620 sob consulta
K1223.302206X30LaçoM6221213630 sob consulta
K1223.302606X10LaçoM6261513610 sob consulta
K1223.302606X15LaçoM6261513615 sob consulta
K1223.302606X20LaçoM6261513620 sob consulta
K1223.302606X30LaçoM6261513630 sob consulta
K1223.302608X15LaçoM8261513615 sob consulta
K1223.302608X20LaçoM8261513620 sob consulta
K1223.302608X30LaçoM8261513630 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33