Grupos de mercadorias
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos

Elementos para máquinas, elementos para dispositivos

voltar
  • Embedded - Elementos para máquinas (KIPP.de)

Elementos para máquinas e elementos dispositivos

No grupo de elementos para máquinas e dispositivos se encontram principalmente artigos e produtos para engenharia mecânica industrial. Muitos componentes preenchem as tarefas clássicas e avançadas de fixação. O grupo se divide em cinco grandes grupos de produtos:

  • Parafusos, porcas e arruelas
  • Buchas de guia para furação/li>
  • Insertos roscados e roscas postiças
  • Conectores para perfis e sistemas de perfis
  • Anéis de ajuste, de aperto e cubos de aperto.

Todos os produtos deste grupo facilitam o dia a dia dos engenheiros mecânicos e construtores.

Parafusos / Porcas / Arruelas

A KIPP possui muitos modelos de parafusos e porcas adequadas, assim como de arruelas em oferta. Além dos parafusos sextavados multifuncionais (fabricados conforme DIN e ISO), o nosso portfólio de produtos oferece também parafusos de cabeça cilíndrica, parafusos de ajuste com corpo retificado, parafusos olhais assim como parafusos para ranhuras T. Oferecemos também modelos de parafusos com design Hygienic USIT, para a aplicação na área antisséptica. Parafusos sextavados da HEINRICH KIPP WERK são robustos e de longa vida útil.

Buchas de guia para brocas

As buchas de guia para furação facilitam os processos de furação no ambiente de trabalho e possibilitam um bom resultado, graças ao seu funcionamento estável e ângulo de penetração fixo. A KIPP oferece aos seus clientes nesta área inúmeras formas (cilíndricas e com colar) assim como todos os tamanhos relevantes, fabricados de acordo com as normas DIN 179 e DIN 172.

Encaixes roscados

Com a ajuda de insertos roscados e roscas postiças de aço e aço inoxidável, é possível consertar de forma rápida e fácil, furos danificados, travados por desgaste e partidos por ruptura. Desta maneira, produtos de alta qualidade podem ser recuperados em curto tempo. Insertos roscados podem ser aplicados em muitos tipos materiais. Insertos roscados são fornecidos normalmente com as respectivas chavetas de travamento. Estas chavetas garantem a proteção contra torção nas aplicações com possível vibração e torção. Você pode obter na loja virtual um Kit de reparos completo, além de insertos autocortantes.

Sistemas de perfis e conectores de perfis

Para unir perfis e sistemas de perfis na prática, utiliza-se frequentemente porcas de encaixe e porcas T. Além disso, a KIPP oferece elementos de união mais complexos. Seja qual for o modelo escolhido (cubos conectores, conjuntos conectores ou versões autocortantes e automodeláveis), com os conectores de perfis da KIPP é possível solucionar diversas tarefas de conexão. Parafusos para porca martelo e chavetas paralelas completam o portfólio de artigos para este grupo de produtos.

Anéis de ajuste / Anéis de aperto / Cubos de aperto

Anéis de ajuste e de aperto servem na maioria das vezes como batente nas aplicações mecânicas. Com o auxílio de anéis de aperto e de ajuste, é possível limitar de forma efetiva a profundidade de aparafusamento de roscas de fusos. Os cubos de aperto atuam como travas de proteção.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33