Grupos de mercadorias
Parafusos recartilhados altos de aço e aço inoxidável DIN 464
K0140

Parafusos recartilhados altos de aço e aço inoxidável DIN 464

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:*Com esse comprimento, o parafuso recartilhado é fornecido com uma haste (saída de rosca com rebaixo não aplicável, comprimento da rosca conforme a norma DIN).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0140 Parafusos recartilhados altos de aço e aço inoxidável DIN 464 240 kB

Desenhos

Parafusos recartilhados altos de aço e aço inoxidável DIN 464

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1D3HKLCADAces.PreçoEncomendar
K0140.04X10aço de usinagem fácilM41689,53,510 sob consulta
K0140.04X16aço de usinagem fácilM41689,53,516 sob consulta
K0140.04X20aço de usinagem fácilM41689,53,520* sob consulta
K0140.05X10aço de usinagem fácilM5201011,5410 sob consulta
K0140.05X16aço de usinagem fácilM5201011,5416 sob consulta
K0140.05X20aço de usinagem fácilM5201011,5420* sob consulta
K0140.06X10aço de usinagem fácilM6241215510 sob consulta
K0140.06X16aço de usinagem fácilM6241215516 sob consulta
K0140.06X20aço de usinagem fácilM6241215520 sob consulta
K0140.06X25aço de usinagem fácilM6241215525* sob consulta
K0140.08X16aço de usinagem fácilM8301618616 sob consulta
K0140.08X20aço de usinagem fácilM8301618620 sob consulta
K0140.08X25aço de usinagem fácilM8301618625 sob consulta
K0140.08X30aço de usinagem fácilM8301618630* sob consulta
K0140.10X20aço de usinagem fácilM10362023820 sob consulta
K0140.10X25aço de usinagem fácilM10362023825 sob consulta
K0140.10X30aço de usinagem fácilM10362023830 sob consulta
K0140.10X40aço de usinagem fácilM10362023840* sob consulta
K0140.042X10aço inoxidávelM41689,53,510 sob consulta
K0140.042X16aço inoxidávelM41689,53,516 sob consulta
K0140.042X20aço inoxidávelM41689,53,520* sob consulta
K0140.052X10aço inoxidávelM5201011,5410 sob consulta
K0140.052X16aço inoxidávelM5201011,5416 sob consulta
K0140.052X20aço inoxidávelM5201011,5420* sob consulta
K0140.062X10aço inoxidávelM6241215510 sob consulta
K0140.062X16aço inoxidávelM6241215516 sob consulta
K0140.062X20aço inoxidávelM6241215520 sob consulta
K0140.062X25aço inoxidávelM6241215525* sob consulta
K0140.082X16aço inoxidávelM8301618616 sob consulta
K0140.082X20aço inoxidávelM8301618620 sob consulta
K0140.082X25aço inoxidávelM8301618625 sob consulta
K0140.082X30aço inoxidávelM8301618630* sob consulta
K0140.102X20aço inoxidávelM10362023820 sob consulta
K0140.102X25aço inoxidávelM10362023825 sob consulta
K0140.102X30aço inoxidávelM10362023830 sob consulta
K0140.102X40aço inoxidávelM10362023840* sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33