Grupos de mercadorias
Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada
K1223_E

Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha roscada em aço ou latão.
Versão:Bucha roscada zincada ou de latão com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1223_E Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada 259 kB

Desenhos

Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1223.212205ELatãoM522121366 sob consulta
K1223.202606EaçoM62617201410 sob consulta
K1223.202608EaçoM82617201412 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33