Grupos de mercadorias
Botões recartilhados, forma L, com rosca macho
K1223_L

Botões recartilhados, forma L, com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço.
Versão:Pinos roscados zincados.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1223_L Botões recartilhados, forma L, com rosca macho 125 kB

Desenhos

Botões recartilhados, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1223.302205X10LaçoM5221213610 sob consulta
K1223.302205X15LaçoM5221213615 sob consulta
K1223.302205X20LaçoM5221213620 sob consulta
K1223.302206X10LaçoM6221213610 sob consulta
K1223.302206X15LaçoM6221213615 sob consulta
K1223.302206X20LaçoM6221213620 sob consulta
K1223.302206X30LaçoM6221213630 sob consulta
K1223.302606X10LaçoM6261513610 sob consulta
K1223.302606X15LaçoM6261513615 sob consulta
K1223.302606X20LaçoM6261513620 sob consulta
K1223.302606X30LaçoM6261513630 sob consulta
K1223.302608X15LaçoM8261513615 sob consulta
K1223.302608X20LaçoM8261513620 sob consulta
K1223.302608X30LaçoM8261513630 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33