Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma K, bucha roscada
K1514_K

Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável. Material:

Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens:Superfície de contato resistente ao desgaste
Contorno de manípulo fechado
Sob consulta:Forma H: bucha com furo cego
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1514_K Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma K, bucha roscada 227 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma K, bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
FormaD

D1D2HH2H3TstatusCADAces.PreçoEncomendar
K1514.23206açoKM63213,523139,512estoque quase esgotado sob consulta
K1514.24006açoKM64013,525131012estoque quase esgotado sob consulta
K1514.24008açoKM84013,525131012 sob consulta
K1514.25008açoKM8501932171217 sob consulta
K1514.25010açoKM10501932171217 sob consulta
K1514.26310açoKM10631940201517 sob consulta
K1514.26312açoKM12631940201517 sob consulta
K1514.33206aço inoxidávelKM63213,523139,512estoque quase esgotado sob consulta
K1514.34006aço inoxidávelKM64013,525131012estoque quase esgotado sob consulta
K1514.34008aço inoxidávelKM84013,525131012 sob consulta
K1514.35008aço inoxidávelKM8501932171217 sob consulta
K1514.35010aço inoxidávelKM10501932171217 sob consulta
K1514.36310aço inoxidávelKM10631940201517 sob consulta
K1514.36312aço inoxidávelKM12631940201517 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33