Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo cego
K0153_H

Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0153_H Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo cego 199 kB

Desenhos

Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0153.105Haço5251017979,5 sob consulta
K0153.106Haço63213,521119,512,5 sob consulta
K0153.1061Haço64013,525131012,5 sob consulta
K0153.108Haço84013,525131012,5 sob consulta
K0153.1081Haço8501932171219,5 sob consulta
K0153.110Haço10501932171219,5 sob consulta
K0153.1101Haço10631937181219,5 sob consulta
K0153.112Haço12631937181219,5 sob consulta
K0153.116Haço16632340211524,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33