Grupos de mercadorias
Manípulos em T com rosca fêmea
K0180_IG

Manípulos em T com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Termoplástico reforçado com fibra de vidro, preto.
Casquilho roscado em latão.
Sob consulta:As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0180_IG Manípulos em T com rosca fêmea 165 kB

Desenhos

Manípulos em T com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0180.14005K4013M51330,52010 sob consulta
K0180.15005K5015M514241610 sob consulta
K0180.16006K6017M61631,52312 sob consulta
K0180.17108K7119,5M820361920 sob consulta
K0180.17110K7119,5M1020361920 sob consulta
K0180.18010K8026M102639,52625 sob consulta
K0180.18012K8026M122639,52625 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33