Grupos de mercadorias
Manípulo de três pontas ergonômico com rosca macho
K0785_AG

Manípulo de três pontas ergonômico com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Pinos roscados em aço classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0785_AG Manípulo de três pontas ergonômico com rosca macho 170 kB

Desenhos

Manípulo de três pontas ergonômico com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0785.8008X20LaçoM88026371020 sob consulta
K0785.8008X25LaçoM88026371025 sob consulta
K0785.8008X30LaçoM88026371030 sob consulta
K0785.8008X40LaçoM88026371040 sob consulta
K0785.8010X30LaçoM108026371030 sob consulta
K0785.8010X50LaçoM108026371050 sob consulta
K0785.8012X30LaçoM128026371030 sob consulta
K0785.8012X40LaçoM128026371040 sob consulta
K0785.8012X50LaçoM128026371050 sob consulta
K0785.8012X60LaçoM128026371060 sob consulta
K0785.08008X20Laço inoxidávelM88026371020 sob consulta
K0785.08008X25Laço inoxidávelM88026371025 sob consulta
K0785.08008X30Laço inoxidávelM88026371030 sob consulta
K0785.08008X40Laço inoxidávelM88026371040 sob consulta
K0785.08010X30Laço inoxidávelM108026371030 sob consulta
K0785.08010X40Laço inoxidávelM108026371040 sob consulta
K0785.08012X30Laço inoxidávelM128026371030 sob consulta
K0785.08012X40Laço inoxidávelM128026371040 sob consulta
K0785.08012X60Laço inoxidávelM128026371060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33