Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas planos com rosca fêmea
K0278_IG

Manípulos de quatro pontas planos com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca fêmea em latão.
Indicação:Os manípulos de quatro pontas SYMPA TOUCH planos podem ser fornecidos em 5 tamanhos, com rosca fêmea e macho.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0278_IG Manípulos de quatro pontas planos com rosca fêmea 158 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas planos com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5 sob consulta
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5 sob consulta
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5 sob consulta
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5 sob consulta
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5 sob consulta
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5 sob consulta
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5 sob consulta
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5 sob consulta
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5 sob consulta
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5 sob consulta
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5 sob consulta
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5 sob consulta
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5 sob consulta
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5 sob consulta
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5 sob consulta
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5 sob consulta
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33