Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas macios, forma K
K0613_K

Manípulos de quatro pontas macios, forma K

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em termoplástico duro.
Revestimento em termoplástico macio.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8.
Versão:Corpo básico, revestimento em preto.
Bucha ou pino roscado galvanizados.
Indicação:Manípulos de quatro pontas com superfícies do cabo em componente macio combinam a estabilidade dos cabos tradicionais em termoplástico e o toque agradável das superfícies macias.
O revestimento macio dos manípulos de quatro pontas proporciona uma superfície particularmente agradável ao toque e antiderrapante. Com isto, também podem ser alcançadas forças de tensão mais altas sem agressões à pele.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0613_K Manípulos de quatro pontas macios, forma K 122 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas macios, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0613.5108KM85115221013 sob consulta
K0613.5110KM105115221013 sob consulta
K0613.7608KM87619,52813,520 sob consulta
K0613.7610KM107619,52813,520 sob consulta
K0613.7612KM127619,52813,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33