Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada
K1794_K

Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794_K Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada 259 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3TPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
K1794.1425053175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 sob consulta
K1794.1432063175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 sob consulta
K1794.1440063175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 sob consulta
K1794.1440083175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 sob consulta
K1794.1450083175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 sob consulta
K1794.1450103175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33