Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado
K0147_E

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0147_E Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado 186 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0147.506EtamboreadoM6321220101215 sob consulta
K0147.508EtamboreadoM8401425141518 sob consulta
K0147.510EtamboreadoM10501832201821 sob consulta
K0147.512EtamboreadoM12632040252225 sob consulta
K0147.516EtamboreadoM16802550302832 sob consulta
K0147.520EtamboreadoM201003263383640 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33