Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca macho
K1378_AG

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo termoplástico.
Pino roscado de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.
Peças de aço passivado azul.
Aço inoxidável sem tratamento superficial.
Indicação:Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.
Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.
Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.
Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.

Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1378_AG Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca macho 317 kB

Desenhos

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1378.6808X20açografite escuroM868241045,520 sob consulta
K1378.6810X20açografite escuroM1068241045,520 sob consulta
K1378.06808X20aço inoxidávelgrafite escuroM868241045,520 sob consulta
K1378.06810X20aço inoxidávelgrafite escuroM1068241045,520 sob consulta
K1378.846808X20açovermelhoM868241045,520 sob consulta
K1378.846810X20açovermelhoM1068241045,520 sob consulta
K1378.0846808X20aço inoxidávelvermelhoM868241045,520 sob consulta
K1378.0846810X20aço inoxidávelvermelhoM1068241045,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33