Grupos de mercadorias
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna
K1811_IG

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material:Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço ou aço inoxidável.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1811_IG Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna 249 kB

Desenhos

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
TamanhoDD1D2D8HH1H4TQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1811.32041rosca fêmeapreto RAL 9005aço1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.32051rosca fêmeapreto RAL 9005aço1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.40051rosca fêmeapreto RAL 9005aço2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.40061rosca fêmeapreto RAL 9005aço2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.40081rosca fêmeapreto RAL 9005aço2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.50081rosca fêmeapreto RAL 9005aço3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.50101rosca fêmeapreto RAL 9005aço3M1050172241,91037,11212 sob consulta
K1811.320484rosca fêmeavermelho RAL 3020aço1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.320584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.400584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.400684rosca fêmeavermelho RAL 3020aço2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.400884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.500884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.501084rosca fêmeavermelho RAL 3020aço3M1050172241,91037,11212 sob consulta
K1811.132041rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.132051rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.140051rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.140061rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.140081rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.150081rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.150101rosca fêmeapreto RAL 9005aço inoxidável3M1050172241,91037,11212 sob consulta
K1811.1320484rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável1M432101425522,1612 sob consulta
K1811.1320584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável1M532101425522,1612 sob consulta
K1811.1400584rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável2M54013,51830,55,526,67,512 sob consulta
K1811.1400684rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável2M64013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.1400884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável2M84013,51830,55,526,6912 sob consulta
K1811.1500884rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável3M850172241,91037,11212 sob consulta
K1811.1501084rosca fêmeavermelho RAL 3020aço inoxidável3M1050172241,91037,11212 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33