Grupos de mercadorias
Botão recartilhado com rosca fêmea
K0110_IG

Botão recartilhado com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Botão em termoplástico.
Bucha em latão ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Manípulo grafite escuro.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0110_IG Botão recartilhado com rosca fêmea 269 kB

Desenhos

Botão recartilhado com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
DD1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0110.003rosca fêmeaLatãoM315111311,54,34,5 sob consulta
K0110.004rosca fêmeaLatãoM415111311,54,36 sob consulta
K0110.005rosca fêmeaLatãoM515111311,54,36 sob consulta
K0110.0003rosca fêmeaaço inoxidávelM315111311,54,34,5 sob consulta
K0110.0004rosca fêmeaaço inoxidávelM415111311,54,36 sob consulta
K0110.0005rosca fêmeaaço inoxidávelM515111311,54,36 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33