Grupos de mercadorias
Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa
K0260_H

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0260_H Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa 242 kB

Desenhos

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Cor
Tampa
TamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0260.4106Hgrafite RAL 7021164016,5311310 sob consulta
K0260.41061Hlaranja RAL 2004164016,5311310 sob consulta
K0260.41062Hverde segurança RAL6032164016,5311310 sob consulta
K0260.41063Hazul RAL5017164016,5311310 sob consulta
K0260.41065Hcinza RAL 7035164016,5311310 sob consulta
K0260.41066Hvermelho RAL 3020164016,5311310 sob consulta
K0260.41067Hamarelo RAL 1021164016,5311310 sob consulta
K0260.4208Hgrafite RAL 7021285018361514 sob consulta
K0260.42081Hlaranja RAL 2004285018361514 sob consulta
K0260.42082Hverde segurança RAL6032285018361514 sob consulta
K0260.42083Hazul RAL5017285018361514 sob consulta
K0260.42085Hcinza RAL 7035285018361514 sob consulta
K0260.42086Hvermelho RAL 3020285018361514 sob consulta
K0260.42087Hamarelo RAL 1021285018361514 sob consulta
K0260.4310Hgrafite RAL 70213106322411714 sob consulta
K0260.43101Hlaranja RAL 20043106322411714 sob consulta
K0260.43102Hverde segurança RAL60323106322411714 sob consulta
K0260.43103Hazul RAL50173106322411714 sob consulta
K0260.43105Hcinza RAL 70353106322411714 sob consulta
K0260.43106Hvermelho RAL 30203106322411714 sob consulta
K0260.43107Hamarelo RAL 10213106322411714 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33