Grupos de mercadorias
Botões recartilhados para torque com rosca fêmea
K0277_IG

Botões recartilhados para torque com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Versão:Bucha brunida.Indicação:O torque necessário é ajustado através de um parafuso de ajuste. Quando o torque ajustado for atingido, o botão recartilhado girará livremente.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de ajuste para regulagem do torque
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0277_IG Botões recartilhados para torque com rosca fêmea 242 kB

Desenhos

Botões recartilhados para torque com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
TamanhoD

D1D2D3D4HH1TTorque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0277.205rosca fêmeaaçografite RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2051rosca fêmeaaçolaranja RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2052rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2053rosca fêmeaaçoazul RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2055rosca fêmeaaçocinza RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2056rosca fêmeaaçovermelho RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2057rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 sob consulta
K0277.206rosca fêmeaaçografite RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2061rosca fêmeaaçolaranja RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2062rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2063rosca fêmeaaçoazul RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2065rosca fêmeaaçocinza RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2066rosca fêmeaaçovermelho RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.2067rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 sob consulta
K0277.306rosca fêmeaaçografite RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3061rosca fêmeaaçolaranja RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3062rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3063rosca fêmeaaçoazul RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3065rosca fêmeaaçocinza RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3066rosca fêmeaaçovermelho RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3067rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 sob consulta
K0277.308rosca fêmeaaçografite RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3081rosca fêmeaaçolaranja RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3082rosca fêmeaaçoverde segurança RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3083rosca fêmeaaçoazul RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3085rosca fêmeaaçocinza RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3086rosca fêmeaaçovermelho RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
K0277.3087rosca fêmeaaçoamarelo RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33