Grupos de mercadorias
Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A
K1138_A

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto ou laranja.Indicação:Parafusos adequados ISO 4014.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1138_A Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A 156 kB

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
para
parafusos
D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
K1138.00040ApretoM4175,57 sob consulta
K1138.00050ApretoM5206,58 sob consulta
K1138.00060ApretoM625810 sob consulta
K1138.00080ApretoM8361013 sob consulta
K1138.00100ApretoM10361017 sob consulta
K1138.01040AlaranjaM4175,57 sob consulta
K1138.01050AlaranjaM5206,58 sob consulta
K1138.01060AlaranjaM625810 sob consulta
K1138.01080AlaranjaM8361013 sob consulta
K1138.01100AlaranjaM10361017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33