Grupos de mercadorias
Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto
K0159_L

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!Tolerância do eixo:Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0159_L Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto 186 kB

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0159.42005Lpreto520121813 sob consulta
K0159.42506Lpreto625152316 sob consulta
K0159.42508Lpreto825152315 sob consulta
K0159.43208Lpreto832182915 sob consulta
K0159.43210Lpreto1032182920 sob consulta
K0159.44010Lpreto10402037,520 sob consulta
K0159.44012Lpreto12402037,523 sob consulta
K0159.45012Lpreto1250284820 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33