Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.

Versão:peça polida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0650_C Botões bola DIN 319, forma C 147 kB

Desenhos

Botões bola DIN 319, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
DD1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0650.116044Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M4168157,2 sob consulta
K0650.120054Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M52012189,1 sob consulta
K0650.125064Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M6251522,511 sob consulta
K0650.132084Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M832182914,5 sob consulta
K0650.140104Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1040223718 sob consulta
K0650.150124Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1250284621 sob consulta
K0650.116042Ccom rosca fêmeaalumínio-M4168157,2 sob consulta
K0650.120052Ccom rosca fêmeaalumínio-M52012189,1 sob consulta
K0650.125062Ccom rosca fêmeaalumínio-M6251522,511 sob consulta
K0650.132082Ccom rosca fêmeaalumínio-M832182914,5 sob consulta
K0650.140102Ccom rosca fêmeaalumínio-M1040223718 sob consulta
K0650.150122Ccom rosca fêmeaalumínio-M1250284621 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33