Gruppi merceologici
Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma V 
per ginocchiera di serraggio rapida verticale.
K1736_V

Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma V per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido.
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Materiale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montaggio:Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e impostato sulla lunghezza L1.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Accessori:K0662
K1276
K1737
Sicurezza:I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1736_V Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma V per ginocchiera di serraggio rapida verticale. 301 kB
 Montageanleitung Zustandssensor / Installation instructions status sensors 601 kB

Disegni

Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma V 
per ginocchiera di serraggio rapida verticale.

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWper
ginocchiera di serraggio rapido
M=Mandrino
morsa
rapida
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 su richiesta
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 su richiesta