Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma C, grande
K2067_C

Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ginocchiere rapide nere sono particolarmente adatte alla misurazione ottica, la superficie nera impedisce i riflessi durante la misurazione e la fotografia.Materiale:Acciaio.Versione:Acciaio brunito.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2067_C Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma C, grande 178 kB
 Nota tecnica morsa rapida nero 476 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma C, grande

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1BB1B2B3B4B5CC1DHForza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza
manuale
FH N
LL1L2Disposizione
dei fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2067.003400C264231471592633417,56,666,5140034002002257948,61 su richiesta
N. ordineMForza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Angolo di
apertura
maniglia
Angolo di apertura
braccio di sostegno
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2067.003400M8x65800190072°90° su richiesta