Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo.

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione articolo

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0106.03TAPPO DI PROTEZIONE, RESISTENTE AGLI OLII, FORMA:B CON TAGLIO OBLIQUO, D=15 PER M06, NEOPRENE NERO su richiesta
K0383.10650VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M06, L=50,8, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO su richiesta
K0383.10660VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M06, L=60,8, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO su richiesta
K0383.20650VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M06, L=50,1, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO su richiesta
K0383.20660VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M06, L=60,1, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO su richiesta
K0389.06X415VITE DI PRESSIONE M06X41,5, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE su richiesta
K0389.06X515VITE DI PRESSIONE M06X51,5, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE su richiesta
K0389.06X615VITE DI PRESSIONE M06X61,5, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE su richiesta
K0389.106X413VITE DI PRESSIONE M06X41,3, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM su richiesta
K0389.106X513VITE DI PRESSIONE M06X51,3, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM su richiesta
K0389.106X613VITE DI PRESSIONE M06X61,3, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM su richiesta
K0390.06X30PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X24, L1=30, ACCIAIO su richiesta
K0390.06X35PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X29, L1=35, ACCIAIO su richiesta
K0390.06X40PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X34, L1=40, ACCIAIO su richiesta
K0390.06X50PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X44, L1=50, ACCIAIO su richiesta
K0391.06X30PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X24,5, L1=30, ACCIAIO SW=3  su richiesta
K0391.06X35PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X29,5, L1=35, ACCIAIO SW=3  su richiesta
K0391.06X40PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X34,5, L1=40, ACCIAIO SW=3  su richiesta
K0391.06X50PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X44,5, L1=50, ACCIAIO SW=3  su richiesta
K0392.06PIATTELLI DI SPINTA D1=12, FORMA:S, ACCIAIO, COMP:ACCIAIO su richiesta
K0393.06PIATTELLI DI SPINTA D1=15, DI.1, FORMA:A, ACCIAIO su richiesta
K0393.206PIATTELLI DI SPINTA D1=15, DI.1, FORMA:A, POLIAMMIDE su richiesta