Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
K0383

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota:Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0383 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena 221 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DLØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0383.1046Aacciaio per cuscinetti volventiM462,523,5 su richiesta
K0383.1048Aacciaio per cuscinetti volventiM482,523,5 su richiesta
K0383.10410Aacciaio per cuscinetti volventiM4102,523,5 su richiesta
K0383.10412Aacciaio per cuscinetti volventiM4122,523,5 su richiesta
K0383.10416Aacciaio per cuscinetti volventiM4162,523,5 su richiesta
K0383.10420Aacciaio per cuscinetti volventiM4202,523,5 su richiesta
K0383.10425Aacciaio per cuscinetti volventiM4252,523,5 su richiesta
K0383.10430Aacciaio per cuscinetti volventiM4302,523,5 su richiesta
K0383.10435Aacciaio per cuscinetti volventiM4352,523,5 su richiesta
K0383.10440Aacciaio per cuscinetti volventiM4402,523,5 su richiesta
K0383.1058Aacciaio per cuscinetti volventiM5832,54,5 su richiesta
K0383.10510Aacciaio per cuscinetti volventiM51032,54,5 su richiesta
K0383.10512Aacciaio per cuscinetti volventiM51232,54,5 su richiesta
K0383.10516Aacciaio per cuscinetti volventiM51632,54,5 su richiesta
K0383.10520Aacciaio per cuscinetti volventiM52032,54,5 su richiesta
K0383.10525Aacciaio per cuscinetti volventiM52532,54,5 su richiesta
K0383.10530Aacciaio per cuscinetti volventiM53032,54,5 su richiesta
K0383.10535Aacciaio per cuscinetti volventiM53532,54,5 su richiesta
K0383.10540Aacciaio per cuscinetti volventiM54032,54,5 su richiesta
K0383.10550Aacciaio per cuscinetti volventiM55032,54,5 su richiesta
K0383.1068Aacciaio per cuscinetti volventiM68,8439 su richiesta
K0383.10610Aacciaio per cuscinetti volventiM610,8439 su richiesta
K0383.10612Aacciaio per cuscinetti volventiM612,8439 su richiesta
K0383.10616Aacciaio per cuscinetti volventiM616,8439 su richiesta
K0383.10620Aacciaio per cuscinetti volventiM620,8439 su richiesta
K0383.10625Aacciaio per cuscinetti volventiM625,8439 su richiesta
K0383.10630Aacciaio per cuscinetti volventiM630,8439 su richiesta
K0383.10635Aacciaio per cuscinetti volventiM635,8439 su richiesta
K0383.10640Aacciaio per cuscinetti volventiM640,8439 su richiesta
K0383.10650Aacciaio per cuscinetti volventiM650,8439 su richiesta
K0383.10660Aacciaio per cuscinetti volventiM660,8439 su richiesta
K0383.10680Aacciaio per cuscinetti volventiM680,8439 su richiesta
K0383.10810Aacciaio per cuscinetti volventiM811,25,5410 su richiesta
K0383.10812Aacciaio per cuscinetti volventiM813,25,5410 su richiesta
K0383.10816Aacciaio per cuscinetti volventiM817,25,5415 su richiesta
K0383.10820Aacciaio per cuscinetti volventiM821,25,5415 su richiesta
K0383.10825Aacciaio per cuscinetti volventiM826,25,5415 su richiesta
K0383.10830Aacciaio per cuscinetti volventiM831,25,5415 su richiesta
K0383.10835Aacciaio per cuscinetti volventiM836,25,5415 su richiesta
K0383.10840Aacciaio per cuscinetti volventiM841,25,5415 su richiesta
K0383.10850Aacciaio per cuscinetti volventiM851,25,5415 su richiesta
K0383.10860Aacciaio per cuscinetti volventiM861,25,5415 su richiesta
K0383.10880Aacciaio per cuscinetti volventiM881,25,5415 su richiesta
K0383.11012Aacciaio per cuscinetti volventiM1013,77520 su richiesta
K0383.11016Aacciaio per cuscinetti volventiM1017,77520 su richiesta
K0383.11020Aacciaio per cuscinetti volventiM1021,77520 su richiesta
K0383.11025Aacciaio per cuscinetti volventiM1026,77520 su richiesta
K0383.11030Aacciaio per cuscinetti volventiM1031,77520 su richiesta
K0383.11035Aacciaio per cuscinetti volventiM1036,77520 su richiesta
K0383.11040Aacciaio per cuscinetti volventiM1041,77520 su richiesta
K0383.11050Aacciaio per cuscinetti volventiM1051,77520 su richiesta
K0383.11060Aacciaio per cuscinetti volventiM1061,77520 su richiesta
K0383.11216Aacciaio per cuscinetti volventiM12188,5630 su richiesta
K0383.11220Aacciaio per cuscinetti volventiM12228,5630 su richiesta
K0383.11225Aacciaio per cuscinetti volventiM12278,5630 su richiesta
K0383.11230Aacciaio per cuscinetti volventiM12328,5630 su richiesta
K0383.11232Aacciaio per cuscinetti volventiM12348,5630 su richiesta
K0383.11235Aacciaio per cuscinetti volventiM12378,5630 su richiesta
K0383.11240Aacciaio per cuscinetti volventiM12428,5630 su richiesta
K0383.11250Aacciaio per cuscinetti volventiM12528,5630 su richiesta
K0383.11260Aacciaio per cuscinetti volventiM12628,5630 su richiesta
K0383.11620Aacciaio per cuscinetti volventiM1623,312860 su richiesta
K0383.11625Aacciaio per cuscinetti volventiM1628,312860 su richiesta
K0383.11630Aacciaio per cuscinetti volventiM1633,312860 su richiesta
K0383.11635Aacciaio per cuscinetti volventiM1638,312860 su richiesta
K0383.11640Aacciaio per cuscinetti volventiM1643,312860 su richiesta
K0383.11650Aacciaio per cuscinetti volventiM1653,312860 su richiesta
K0383.11660Aacciaio per cuscinetti volventiM1663,312860 su richiesta
K0383.12030Aacciaio per cuscinetti volventiM2034,2151090 su richiesta
K0383.12035Aacciaio per cuscinetti volventiM2039,2151090 su richiesta
K0383.12040Aacciaio per cuscinetti volventiM2044,2151090 su richiesta
K0383.12050Aacciaio per cuscinetti volventiM2054,2151090 su richiesta
K0383.12060Aacciaio per cuscinetti volventiM2064,2151090 su richiesta
K0383.12435Aacciaio per cuscinetti volventiM2439,71812120 su richiesta
K0383.12440Aacciaio per cuscinetti volventiM2444,71812120 su richiesta
K0383.12450Aacciaio per cuscinetti volventiM2454,71812120 su richiesta
K0383.12460Aacciaio per cuscinetti volventiM2464,71812120 su richiesta
K0383.12480Aacciaio per cuscinetti volventiM2484,71812120 su richiesta
K0383.3046DpoliossimetileneM462,520,3 su richiesta
K0383.3048DpoliossimetileneM482,520,3 su richiesta
K0383.30410DpoliossimetileneM4102,520,3 su richiesta
K0383.30412DpoliossimetileneM4122,520,3 su richiesta
K0383.30416DpoliossimetileneM4162,520,3 su richiesta
K0383.30420DpoliossimetileneM4202,520,3 su richiesta
K0383.30425DpoliossimetileneM4252,520,3 su richiesta
K0383.30430DpoliossimetileneM4302,520,3 su richiesta
K0383.30435DpoliossimetileneM4352,520,3 su richiesta
K0383.3058DpoliossimetileneM5832,50,5 su richiesta
K0383.30510DpoliossimetileneM51032,50,5 su richiesta
K0383.30512DpoliossimetileneM51232,50,5 su richiesta
K0383.30516DpoliossimetileneM51632,50,5 su richiesta
K0383.30520DpoliossimetileneM52032,50,5 su richiesta
K0383.30525DpoliossimetileneM52532,50,5 su richiesta
K0383.30530DpoliossimetileneM53032,50,5 su richiesta
K0383.30535DpoliossimetileneM53532,50,5 su richiesta
K0383.30540DpoliossimetileneM54032,50,5 su richiesta
K0383.3068DpoliossimetileneM68,8430,9 su richiesta
K0383.30610DpoliossimetileneM610,8430,9 su richiesta
K0383.30612DpoliossimetileneM612,8430,9 su richiesta
K0383.30616DpoliossimetileneM616,8430,9 su richiesta
K0383.30620DpoliossimetileneM620,8430,9 su richiesta
K0383.30625DpoliossimetileneM625,8430,9 su richiesta
K0383.30630DpoliossimetileneM630,8430,9 su richiesta
K0383.30635DpoliossimetileneM635,8430,9 su richiesta
K0383.30640DpoliossimetileneM640,8430,9 su richiesta
K0383.30810DpoliossimetileneM811,25,541,5 su richiesta
K0383.30812DpoliossimetileneM813,25,541,5 su richiesta
K0383.30816DpoliossimetileneM817,25,541,5 su richiesta
K0383.30820DpoliossimetileneM821,25,541,5 su richiesta
K0383.30825DpoliossimetileneM826,25,541,5 su richiesta
K0383.30830DpoliossimetileneM831,25,541,5 su richiesta
K0383.30835DpoliossimetileneM836,25,541,5 su richiesta
K0383.30840DpoliossimetileneM841,25,541,5 su richiesta
K0383.31012DpoliossimetileneM1013,7752 su richiesta
K0383.31016DpoliossimetileneM1017,7752 su richiesta
K0383.31020DpoliossimetileneM1021,7752 su richiesta
K0383.31025DpoliossimetileneM1026,7752 su richiesta
K0383.31030DpoliossimetileneM1031,7752 su richiesta
K0383.31035DpoliossimetileneM1036,7752 su richiesta
K0383.31040DpoliossimetileneM1041,7752 su richiesta
K0383.31216DpoliossimetileneM12188,563 su richiesta
K0383.31220DpoliossimetileneM12228,563 su richiesta
K0383.31225DpoliossimetileneM12278,563 su richiesta
K0383.31230DpoliossimetileneM12328,563 su richiesta
K0383.31235DpoliossimetileneM12378,563 su richiesta
K0383.31240DpoliossimetileneM12428,563 su richiesta