Gruppi merceologici
Connettore a spina con collegamento a vite, forma B
K1482_B

Connettore a spina con collegamento a vite, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento TPU.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Versione:Dado zigrinato stagnato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Nota:Connettore a spina con collegamento a vite. Connettore a spina modellato sul cavo.
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati.
Adatto alle catene di traino.
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza K1463.
Dati tecnici:

Sezione: 5 x 0,34 mm2
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Resistenza all'isolamento: > 1GΩ

Numero cicli innesto: max. 100
Grado di sporco: 3
Tipo di protezione: IP67

Utilizzo:Connettore a spina con collegamento a vite e cavo per linea di collegamento per sensori e attuatori.
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori.
Range di temperatura: fisso: da -50 °C a +80 °C
mobile: da -25 °C a +80 °C
catena di traino: da -25 °C a +80 °C
Nota disegno:
1) Bussola

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
5 = grigio (GY)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1482_B Connettore a spina con collegamento a vite, forma B 321 kB

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB1D1

D3G1H1L1PNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1482.1225X2000B15,514,56M12X128,3538,2520005X0,34 mm² su richiesta
K1482.1225X5000B15,514,56M12X128,3538,2550005X0,34 mm² su richiesta
K1482.1225X10000B15,514,56M12X128,3538,25100005X0,34 mm² su richiesta