Gruppi merceologici
Connettore a spina con collegamento a vite schermato
K1482

Connettore a spina con collegamento a vite schermato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento TPU.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Versione:Dado zigrinato stagnato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Nota:Connettore a spina con collegamento a vite. Connettore a spina modellato sul cavo.
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati.
Adatto alle catene di traino.
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza K1463.
Dati tecnici:

Sezione: 5 x 0,34 mm2
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Resistenza all'isolamento: > 1GΩ

Numero cicli innesto: max. 100
Grado di sporco: 3
Tipo di protezione: IP67

Utilizzo:Connettore a spina con collegamento a vite e cavo per linea di collegamento per sensori e attuatori.
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori.
Range di temperatura: fisso: da -50 °C a +80 °C
mobile: da -25 °C a +80 °C
catena di traino: da -25 °C a +80 °C
Nota disegno:
Forma A: bussola (femmina) diritta
Forma B: bussola (femmina) ad angolo
Forma C: connettore (maschio) diritta
Forma D: connettore (maschio) ad angolo
Forma E: bussola (femmina) diritta + bussola (femmina) diritta
Forma F: bussola (femmina) diritta + connettore (maschio) diritto
Forma G: bussola (femmina) ad angolo + connettore (maschio) ad angolo

1) Bussola, 2) Connettore

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
5 = grigio (GY)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1482 Connettore a spina con collegamento a vite schermato 766 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettore a spina con collegamento a vite schermato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2PNumero di
conduttori x
diametro conduttore