Gruppi merceologici
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
K0080

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0080 Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro 216 kB

Disegni

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
trazione
F1 N
Corsa
L min
Corsa
L max.
Corsa
L1 min.
Corsa
L1 max.
Corsa di
serraggio
L2
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HSTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0080.0140Nacciaio inox120°1002000180010513538681626134,51124362419165,24422,511,5 su richiesta
K0080.0250Nacciaio inox120°15040002700145185458524351961432483326216,5664318,5 su richiesta
K0080.0450Nacciaio inox120°200700045001902506512032513281940644536288,5885425,5 su richiesta
K0080.0140acciaio120°1002000180010513538681626134,51124362419165,24422,511,5 su richiesta
K0080.0250acciaio120°15040002700145185458524351961432483326216,5664318,5 su richiesta
K0080.0450acciaio120°200700045001902506512032513281940644536288,5885425,5 su richiesta