제품 그룹
플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
K1060_A

플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 PA(Polyamid) 강화 유리 볼.
스틸 또는 스테인리스 스틸로 만든 스크류 또는 너트.
표면 마무리:검정회색.정보:이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.

나사 치수 "A"는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
조립:종류 A, 조작면으로부터. 특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060_A 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립 156 kB

도면

플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질ABCDHH1LS하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.1100051A스틸100179,5M53320122201000 요청 시
K1060.1120061A스틸1202111,4M63925146241000 요청 시
K1060.1140081A스틸1402414,2M84530170281000 요청 시
K1060.1100052A스테인리스 스틸100179,5M53320122201000 요청 시
K1060.1120062A스테인리스 스틸1202111,4M63925146241000 요청 시
K1060.1140082A스테인리스 스틸1402414,2M84530170281000 요청 시