제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
K0220

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다리 열가소성 강화 유리 볼.연결관 알루미늄.표면 마무리:열가소성, 검정색.알루미늄, 산화 처리.정보:그립 다리는 알루미늄 연결관에 꽂음.
육각 소켓 검정색 아연 도금 소켓 헤드
스크류와 너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0220 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립 146 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 색상ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0220.2001베이지20011520M8x3055,5230800 요청 시
K0220.2501베이지25011520M8x3055,5280800 요청 시
K0220.3001베이지30011520M8x3055,5330800 요청 시
K0220.3501베이지35011520M8x3055,5380800 요청 시
K0220.4001베이지40011520M8x3055,5430800 요청 시
K0220.2002검정20011520M8x3055,5230800 요청 시
K0220.2502검정25011520M8x3055,5280800 요청 시
K0220.3002검정30011520M8x3055,5330800 요청 시
K0220.3502검정35011520M8x3055,5380800 요청 시
K0220.4002검정40011520M8x3055,5430800 요청 시