제품 그룹
알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립
K0132

알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:돌출형 EN AW-6060 그립 다리.
다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 EN AW-6060.
표면 마무리:그립 다리 무광 검정색 산화 처리.
다리 삽입물 검정색.
정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 홈
있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.
정보:그림에 나와 있는 삽입 장치에 있어서 그립
또는 고객 관 주문에 대한 사전 조립된
그립 다리와 연결 다리를 공급함.
다리와 연결관간의 연결은 튀김 물 방지가
되고 절대적으로 견고함.
조립:뒷 부분으로부터.요청 시:길이가 긴 파이프용 서포트.도면 설명:
1) 다리 삽입물
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0132 알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립 159 kB

도면

알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0132.2001자연색 산화처리20061,5M866,52251000 요청 시
K0132.2501자연색 산화처리25061,5M866,52751000 요청 시
K0132.3001자연색 산화처리30061,5M866,53251000 요청 시
K0132.3501자연색 산화처리35061,5M866,53751000 요청 시
K0132.4001자연색 산화처리40061,5M866,54251000 요청 시
K0132.5001자연색 산화처리50061,5M866,55251000 요청 시
K0132.6001자연색 산화처리60061,5M866,56251000 요청 시
K0132.2002검정 산화 처리20061,5M866,52251000 요청 시
K0132.2502검정 산화 처리25061,5M866,52751000 요청 시
K0132.3002검정 산화 처리30061,5M866,53251000 요청 시
K0132.3502검정 산화 처리35061,5M866,53751000 요청 시
K0132.4002검정 산화 처리40061,5M866,54251000 요청 시
K0132.5002검정 산화 처리50061,5M866,55251000 요청 시
K0132.6002검정 산화 처리60061,5M866,56251000 요청 시
K0132.2003검정색 파우더 코팅됨20061,5M866,52251000 요청 시
K0132.2503검정색 파우더 코팅됨25061,5M866,52751000 요청 시
K0132.3003검정색 파우더 코팅됨30061,5M866,53251000 요청 시
K0132.3503검정색 파우더 코팅됨35061,5M866,53751000 요청 시
K0132.4003검정색 파우더 코팅됨40061,5M866,54251000 요청 시
K0132.5003검정색 파우더 코팅됨50061,5M866,55251000 요청 시
K0132.6003검정색 파우더 코팅됨60061,5M866,56251000 요청 시
K0132.2004검정색 플라스틱 세레이션20061,5M866,52251000 요청 시
K0132.2504검정색 플라스틱 세레이션25061,5M866,52751000 요청 시
K0132.3004검정색 플라스틱 세레이션30061,5M866,53251000 요청 시
K0132.3504검정색 플라스틱 세레이션35061,5M866,53751000 요청 시
K0132.4004검정색 플라스틱 세레이션40061,5M866,54251000 요청 시
K0132.5004검정색 플라스틱 세레이션50061,5M866,55251000 요청 시
K0132.6004검정색 플라스틱 세레이션60061,5M866,56251000 요청 시