- K0566
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 A 원통형
- K0567
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형
- K0568
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형
- K1321
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원통형, 회색
- K0569
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 C 원통형
- K1320
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
- K0570
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형
- K0571
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 D 원통형
- K1318
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
- K2233
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
- K0572
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋
- K0573
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형
- K1319
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
- K1931
고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼
- K0574
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형
- K0575
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 K 원추형
- K2338
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색
- K2234
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
- K2235
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
- K2339
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음
- K2340
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색
- K0576
고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함
- K2051
고무 버퍼, 스틸, 타입 KRA 구형, 수나사 포함
- K2341
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음
- K2342
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
- K1932
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
- K1933
양면에 수나사가 있는 O형 메탈
- K1907
네오프렌 연결 절연체, 투피스형
- K2012
고무 메탈 천장 요소
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
고무 메탈 버퍼와 같은 댐핑 부품은 기계나 모듈에서 운동 에너지를 흡수합니다. 전체 시스템의 진동을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 기계 제작, 어셈블리 제작, 특수 기계 및 운반 기술에 적합합니다.
KIPP 고무 메탈 버퍼 - 온라인 상점에서 다양한 제품 선택 가능
KIPP 고무 메탈 버퍼(또는 사일런트 블록 / 사일런트 베어링 / 스윙메탈 버퍼)는 단순하고 저렴한 유연한 마운팅을 위한 표준 부품입니다. 이 제품은 압축 부하와 전단 부하에 모두 적합합니다. 그러나 전단 부하에서는 압력이 발생할 때보다 고무 메탈 버퍼의 부하율이 훨씬 적어집니다. 참고: 인장 하중도 가능하지만, 접착 가장자리의 피크 전압과 고무의 노치 감도 때문에 되도록 피하는 것이 좋습니다.
이때 버퍼는 주로 충격 흡수 또는 진동 흡수 목적으로 사용됩니다. 이를 통해 압축기, 모터 또는 어셈블리를 사용하는 경우 등에서 발생할 수 있는 부품 진동을 분리합니다. 또한, 고무 메탈 버퍼는 기계 구성요소를 보관하거나 이미 가속이 발생한 부분을 감쇠하는 데 사용하기도 합니다. 상기 언급된 바와 같은 이유로 고무 메탈 버퍼를 진동 분리에 사용하므로 KIPP 온라인 상점 및 카탈로그에서는 "흡수 유닛" 그룹에도 포함되어 있습니다.
즉, 고무 메탈 버퍼는 어셈블리의 운동 에너지를 흡수하여 전체 시스템의 진동 부하를 줄이거나 이미 가속이 발생한 어셈블리의 추력을 감쇠시키는 역할을 합니다. 기계 설비 단계에서는 충격으로 인해 발생할 수 있는 에너지를 간과해서는 안 됩니다. 대부분의 경우, 이러한 충격은 회전 또는 진동을 통해 발생합니다. 따라서 고무 메탈 버퍼는 충격이나 반복 운동을 최종 스토퍼를 통해 감쇠해야 하는 경우에 자주 사용됩니다. 고무 메탈 버퍼를 이용하면 진동 진폭이 크게 감소합니다. 기존에 고무 메탈 버퍼를 응용한 분야는 "도어 스토퍼", "도어 버퍼" 또는 머신 피트 등이 있습니다. 방음과 같은 긍정적인 부가 효과들이 제품의 포트폴리오를 구성하게 됩니다. |
|
|
스틸 및 스테인레스 스틸 소재 고무 메탈 버퍼 응용 분야
기존 고무 메탈 버퍼(광택 처리) 응용 분야:
• 도어 • 게이트 • 덮개 • 기계 • 설비 • 모터 • 기어 • 기계공학용 스토퍼.
|
|
|
고무 메탈 버퍼는 일반적으로 천연 고무 탄성 중합체와 강철 또는 스테인레스 스틸 소재 금속 부품을 조합하여 제조 및 판매됩니다. 또한, 내부 및 외부 나사를 장착한 모델군이 준비되어 있어 다양한 장착 유형을 만족합니다. KIPP 제품은 기본적으로 기존 고무 메탈 버퍼와 매우 다릅니다.
• A 타입 고무 메탈 버퍼 • AT 타입 고무 메탈 버퍼 • B 타입 고무 메탈 버퍼 • C 타입 고무 메탈 버퍼 • CT 타입 고무 메탈 버퍼 • D 타입 고무 메탈 버퍼 • 흡입 풋이 있는 DS 타입 고무 메탈 버퍼 • E 타입 고무 메탈 버퍼 • 포물선형 고무 메탈 버퍼 • 원추형 고무 메탈 버퍼 • 구형 고무 메탈 버퍼
다양한 옵션(형태)을 통해 고무 메탈 버퍼를 유연하게 응용할 수 있습니다. 고무 메탈 버퍼는 형태에 따라 에너지를 흡수하는 방법이 달라집니다. 방사형 곡선 표면에 높은 하중이 가해지는 경우 엘리먼트에 부분적으로 고무를 씌우는 것이 최적의 방법입니다. 고무 메탈 버퍼는 대부분의 충격을 흡수합니다. 따라서 공간이 협소할 경우 적합한 버퍼를 선택해야 합니다.
모양과 재질, 나사산 길이(M3/M4/M6/M10/M12/M16) 그리고 직경이 다양하게 준비되어 있습니다. HEINRICH KIPP WERK에서 제공하는 고무 메탈 버퍼는 대부분 쇼어 경도 55(+/- 5)에 해당하는 중간 고무 경도이며 즉시 구매할 수 있습니다. 기타 쇼어 경도에 해당하는 고무 메탈 버퍼가 필요하신 경우, KIPP 영업 기술지원팀이 사용자의 응용 분야에 적합한 버퍼를 찾을 수 있도록 지원하고 있습니다. KIPP 온라인 고무 메탈 버퍼 상점에서 전체 제품군 개요를 확인하실 수 있습니다.
|
참고:
고무 경도: 경도 = 70° Shore 중간 = 55° Shore 약함 = 45° Shore 온도 범위 :-30 °C ~ +80 °C. KIPP 고무 메탈 버퍼는 RoHS를 준수합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|