제품 그룹
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
K1079

장착 가능한 플라스틱 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 (ABS).표면 마무리:검정색.정보:부하 최대 500N/페어.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1079 장착 가능한 플라스틱 오목 핸들 160 kB

도면

장착 가능한 플라스틱 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A1A2B1B2HL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K1079.1121나사로 연결 가능한112944058,87913158250 요청 시