제품 그룹
알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용
K0201

알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:커버 디스크는 둥근 보우 그립립용입니다. 커버 디스크에 의해서 나사 표면이 증가되고. 그래서 얇은 벽 시트의 파손을 최소화합니다.재질:알루미늄.표면 마무리:천연 또는 검정 산화 처리
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0201 알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용 147 kB

도면

알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상D2

D3D4HH1스크류용

CAD액세서리가격주문
K0201.5베이지8,14,212,512M4 요청 시
K0201.3베이지10,15,21512M5 요청 시
K0201.7베이지12,16,21712M6 요청 시
K0201.4검정8,14,212,512M4 요청 시
K0201.1검정10,15,21512M5 요청 시
K0201.6검정12,16,21712M6 요청 시