|
|
High forces can be generated by generating oil pressure. Hydraulic products offer the possibility of clamping workpieces safely and precisely during machining. The ability to generate high clamping forces and distribute them evenly leads to increased processes. Hydraulic clamping elements are predominantly used in devices of automation solutions. |
View all HYDRAULIC articles |
|
|
|
In this diverse technology area, compressed air-operated systems are used. KIPP's pneumatically operated products guarantee shorter cycle times compared to mechanically operated items.
This product line impresses with its high process reliability and is therefore suitable for use in automation. |
View all PNEUMATIC articles |
|
|
|
탐지 가능한 제품은 탐지 시스템에 의해 특수 플라스틱을 사용하여 빠르고 확실하게 탐지 가능합니다.
- 금속 탐지 가능 – 가장 작은 조각도 확실하게 탐지됩니다.
- 시각적 -탐지가능 - 군청색 플라스틱을 통해 쉽게 식별 가능합니다
|
탐지 가능한 모든 항목 보기 |
|
|
|
KIPP은 신규 FEATUREgrip 제품 라인 포함한 정보를 포함하여, 네트워크 연결이 가능하며 인더스트리 4.0에 적합한 스마트 부품 및 솔루션을 제공합니다.
이를 통해 사용자가 지능형 부품을 사용한 추가 정보를 통해 더욱 안정적이고 정확하며 신뢰할 수 있는 디지털식 제조 프로세스를 구축할 수 있도록 도움을 드리고자 합니다. |
모든 FEATUREgrip 제품 불러오기 |
|
|
|
HYGIENIC의 스테인레스 스틸 제품 라인은 식품, 의약품, 화학, 포장 산업을 그 대상으로 합니다.
- Hygienic DESIGN – 새로운 표준
- Hygienic USIT® – 공정 산업의 이노베이션
|
|
|
|
이 기호가 표시되어 있는 제품은 표준 19인치 설치에 적합합니다. 그립, 레일, 표준 부품 - 모든 부품이 IT 분야, 이벤트 기술용 랙, 실험실, 및 전산 센터에서 최적의 조화를 이룹니다. |
|
|
|
이 기호가 표시되어 있는 제품은 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 여기에서 사용되는 재료는 주로 오스테나이트계 합금 1.4305입니다. |
|
|
|
이 제품들은 모두 전기 방전 플라스틱으로 제작되었습니다. 이 제품들은 모두 정전기에 민감한 구성품들이 있는 ESD- 보호구역에 적합니다. |
|
|
|
MEDIgrip 은 위생 요구 수준이 높은 분야에서 사용 가능합니다. 이 구성품들은 표면에서 항균 작용을 하는 마이크로-은으로 제작되었습니다. |
|
|
|
친환경적이며 석유제품이 없습니다. NATUREgrip 라인의 제품들은 모두 친환경 플라스틱으로 제작되었습니다. 이런 친환경 플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다. |
|
|
|
본사의 제품 라인 NOVOgrip 은 디테일까지 세심하게 고려한 플라스틱 분야의 장수 상품입니다. 매력적인 디자인, 손에 잘 잡히는 형태, 그리고 뛰어난 가격대비 성능. 모든 플라스틱 제품은 여러가지 색상 조합 및 다양한 크기로 구입할 수 있습니다. |
|
|
|
이름이 프로그램이다 - 최소한 본사의 최대 인체공학적 제품 라인인 SYMPAtouch에는 이 말이 그대로 적용됩니다. 부드러우면서 동시에 미끄러지지 않는 소재는 손 안에서 완벽한 그립감을 제공합니다. 이를 통해 자주 사용하는 경우에도 항상 안전한 그립과 손의 보호를 가능하게 합니다. |
|
|
|
이 라인에 해당하는 제품은 연결, 클램핑, 알루미늄 프로파일 고정에 발생하는 문제에 대한 솔루션입니다. 이와 같은 구성요소는 8mm 및 10mm 슬롯 너비의 모든 일반적인 프로파일과 호환됩니다. 커넥터, 조인트, 덮개, 앵글 및 힌지로 구성되는 이 라인은 알루미늄 프로파일 구성을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|