제품 그룹
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
K0243

폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:고광택 전해 연마.정보:조립 깊이가 작은 스테인레스 스틸 플랩 그립.
바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.
환원 스프링 유.
누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로
다시 돌림.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0243 폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들 229 kB

도면 (전체 요약)

폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들

스테인레스 스틸 폴딩 트레이 핸들, 종류 A

자세한 정보

도면

스테인레스 스틸 폴딩 트레이 핸들, 종류 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입버전 2HLL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K0243.1120000A나사로 연결 가능한1209812022200 요청 시

폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들, 사각형

자세한 정보

도면

폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들, 사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입버전 2HLL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K0243.2075058B나사로 연결 가능한5863759200 요청 시