제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색.정보:인체 공학적이며 기능적인 보우 핸들,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.

검정색 DIN 912 소켓 헤드 스크류, DIN 934
너트 및 아연 도금 DIN 125 평면 와셔, 덮개
캡을 포함 공급함.
K0192.110006, K0192.112006
버전은 덮개 캡 없이 공급됨.
조립:조작면으로부터도면 설명:
타입 A: 커버 캡 없음
타입 B: 커버 캡 있음

1) 커버 캡
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0192 견고한 플라스틱 아치형 그립 168 kB

도면 (전체 요약)

아치형 그립

아치형 그립, 타입 A, 커버 캡 없음

자세한 정보

도면

아치형 그립, 타입 A, 커버 캡 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

버전

ABB1DD1HH1H2LL1M하중
N
CAD액세서리가격주문
K0192.110006A뚜껑 캡 무10027227113829513079M6x25600 요청 시
K0192.112006A뚜껑 캡 무12029237113829815091M6x25600 요청 시

아치형 그립, 타입 B, 커버 캡 있음

자세한 정보

도면

아치형 그립, 타입 B, 커버 캡 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

버전

ABB1DD1HH1H2LL1M하중
N
CAD액세서리가격주문
K0192.212008B뚜껑 캡 유12033229145136515387M8x301000 요청 시
K0192.214008B뚜껑 캡 유14038269,51559426178101M8x301000 요청 시