제품 그룹
알루미늄 폴딩 오목 핸들
K0239

알루미늄 폴딩 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:알루미늄 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리:그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보:폴딩 트레이 핸들 종류 A는 나사 고정 없이 1-2.5mm 시트 강도에 맞게 2개의 소프트 플라스틱-프로파일을 통해 조립할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B는 외부에서 2개의 카운터 성크 스크류로 고정할 수도 있습니다.

M4-스크류용 2개의 크로스-슬롯은 접지 연결을 가능하게 하고 추가 장착 부품을 위한 조립 조치로 사용할 수 있습니다.
조립:아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0239 알루미늄 폴딩 오목 핸들 226 kB

도면 (전체 요약)

알루미늄 폴딩 오목 핸들

프로파일 - 폴딩 그립, 타입 A

자세한 정보

도면

프로파일 - 폴딩 그립, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입버전 2HLL1T마운팅 홀하중
N
CAD액세서리가격주문
K0239.10011검정A장착형9010011519,5107 x 73500 요청 시
K0239.11811검정A장착형9011813319,5125 x 73500 요청 시
K0239.16711검정A장착형9016718219,5174 x 73500 요청 시
K0239.10013베이지A장착형9010011519,5107 x 73500 요청 시
K0239.11813베이지A장착형9011813319,5125 x 73500 요청 시
K0239.16713베이지A장착형9016718219,5174 x 73500 요청 시

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

자세한 정보

도면

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입버전 2HLL1T마운팅 홀하중
N
CAD액세서리가격주문
K0239.10021검정B나사로 연결 가능한9010011519,5107 x 73500 요청 시
K0239.11821검정B나사로 연결 가능한9011813319,5125 x 73500 요청 시
K0239.16721검정B나사로 연결 가능한9016718219,5174 x 73500 요청 시
K0239.10023베이지B나사로 연결 가능한9010011519,5107 x 73500 요청 시
K0239.11823베이지B나사로 연결 가능한9011813319,5125 x 73500 요청 시
K0239.16723베이지B나사로 연결 가능한9016718219,5174 x 73500 요청 시