제품 그룹
스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
K1799

스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:고 광택 크롬 도금.주문 정보:고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.이용:뒷 부분으로부터.액세서리:K1823 엔드 와셔.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1799 스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립 189 kB

도면

스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호ABD

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1799.032031325M324376500 요청 시
K1799.042031425M324476500 요청 시
K1799.055031555M324606500 요청 시
K1799.064031645M324696500 요청 시
K1799.076031765M324816500 요청 시
K1799.088031885M324936500 요청 시
K1799.032041328M432408500 요청 시
K1799.042041428M432508500 요청 시
K1799.055041558M432638500 요청 시
K1799.064041648M432728500 요청 시
K1799.076041768M432848500 요청 시
K1799.088041888M432968500 요청 시
K1799.096041968M4321048500 요청 시
K1799.098041988M4321088500 요청 시
K1799.1000411008M4321088500 요청 시
K1799.1020411028M4321108500 요청 시
K1799.1200411208M4321288500 요청 시
K1799.1360411368M4321488500 요청 시
K1799.0550515510M54065101000 요청 시
K1799.0640516410M54074101000 요청 시
K1799.0760517610M54086101000 요청 시
K1799.0880518810M54098101000 요청 시
K1799.0960519610M540106101000 요청 시
K1799.0980519810M540108101000 요청 시
K1799.10005110010M540110101000 요청 시
K1799.10205110210M540112101000 요청 시
K1799.12005112010M540130101000 요청 시
K1799.13605113610M540146101000 요청 시
K1799.16005116010M540170101000 요청 시
K1799.18005118010M540190101000 요청 시
K1799.20005120010M540210101000 요청 시
K1799.23505123510M540245101000 요청 시
K1799.25005125010M540260101000 요청 시
K1799.30005130010M540310101000 요청 시
K1799.35005135010M540360101000 요청 시
K1799.12006112012M642132121000 요청 시
K1799.13506113612M642148121000 요청 시
K1799.16006116012M642172121000 요청 시
K1799.18006118012M642192121000 요청 시
K1799.20006120012M642212121000 요청 시
K1799.23506123512M642247121000 요청 시
K1799.25006125012M642262121000 요청 시
K1799.30006130012M642312121000 요청 시
K1799.35006135012M642362121000 요청 시
K1799.16008116016M858176121000 요청 시
K1799.18008118016M858196121000 요청 시
K1799.20008120016M858216121000 요청 시
K1799.23508123516M858251121000 요청 시
K1799.25008125016M858266121000 요청 시
K1799.30008130016M858316121000 요청 시
K1799.35008135016M858366121000 요청 시
K1799.20010120020M1070220191000 요청 시
K1799.23510123520M1070255191000 요청 시
K1799.25010125020M1070270191000 요청 시
K1799.30010130020M1070320191000 요청 시
K1799.35010135020M1070370191000 요청 시