제품 그룹
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
K0204

타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:보우 그립 타원형 알루미늄 EN AW-6060.
스틸 로케이팅 볼트.
블랭킹 디스크 스틸.
표면 마무리:바 핸들, 검정색 분말 코팅.
마운트 볼트, 검정 산화 처리.
블랭킹 디스크, 검정 산화 처리.
정보:바 핸들은 플러그 인 시스템으로 카운터 피스에 고정되어 있음.
분해는 부하가 가해지지 않은 상태에서 실행
이용:바 핸들을 핸들이 블랭킹 디스크에 닿을 때까지 구멍에 꽂으십시오.
핸들을 평행하게 위로 들어 올려서 잠그십시오.
핸들은 수직으로 위쪽 방향으로만 부하를 가할 수 있습니다.
잠금 해제는 역순으로 진행합니다.
조립:블랭킹 디스크 고정을 위해서는 카운터 피스에서 사전 작업을 수행해야 함
조립 지침 도면 참조
도면 설명:
1) 위치 잠금 해제
2) 위치 잠금

S = 끼우기
E = 맞물리게 하기
A = 들어올리기
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0204 타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능 308 kB

도면

타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2BB1B2DD1HH1L하중
N
CAD액세서리가격주문
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 요청 시
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 요청 시
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 요청 시
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 요청 시
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 요청 시
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 요청 시
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 요청 시
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 요청 시
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 요청 시
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 요청 시
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 요청 시
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 요청 시