제품 그룹
알루미늄 폴딩 오목 핸들
K1795

알루미늄 폴딩 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:다이캐스팅 알루미늄.표면 마무리:트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
정보:폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에나 장착할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
조립:하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 판넬의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.도면 설명:
1) 접시머리 나사 M4용
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1795 알루미늄 폴딩 오목 핸들 202 kB

도면 (전체 요약)

알루미늄 폴딩 오목 핸들
알루미늄 폴딩 오목 핸들

알루미늄 폴딩 오목 핸들, 래칭

자세한 정보

도면

알루미늄 폴딩 오목 핸들, 래칭

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A1B

HH1H2LL1TXX1YY1하중
N
CAD액세서리가격주문
K1795.07911811A래칭검정 RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시
K1795.07911812A래칭연한 회색 RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시

알루미늄 폴딩 오목 핸들, B형, 리바운드

자세한 정보

도면

알루미늄 폴딩 오목 핸들, B형, 리바운드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A1B

HH1H2LL1TXX1YY1하중
N
CAD액세서리가격주문
K1795.07911821B리바운드검정 RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시
K1795.07911822B리바운드연한 회색 RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시