제품 그룹
플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립
K1060_B

플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 PA(Polyamid), 강화 유리 볼.
스틸 또는 스테인레스 스틸 부시.
표면 마무리:검정회색.정보:이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.조립:종류 B, 뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060_B 플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립 152 kB

도면

플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질ABCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.2100051B스틸100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.2120061B스틸1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.2140081B스틸1402414,2M84517028121000 요청 시
K1060.2100052B스테인리스 스틸100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.2120062B스테인리스 스틸1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.2140082B스테인리스 스틸1402414,2M84517028121000 요청 시