제품 그룹
플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
K0190

플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 PA (폴리아미드), 강화 유리 볼
또는 PP (폴리프로필렌), 강화 유리 볼.
표면 마무리:폴리프로필렌 흑회색폴리아미드 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 심호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.정보:마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우
그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로
고정시킬 수 있음.
조립:조작면 또는 뒷 부분으로부터요청 시:기타 그립 유형.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0190 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립 186 kB

도면

플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질본체 색상ABCDHLL1SWTT1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0190.109406폴리아미드검회색 RAL 7021942186,63610976101361000 요청 시
K0190.1094062폴리아미드퓨어 오렌지 RAL 2004942186,63610976101361000 요청 시
K0190.10940616폴리아미드밝은 노랑 RAL 1021942186,63610976101361000 요청 시
K0190.10940684폴리아미드신호등 빨강 RAL 3020942186,63610976101361000 요청 시
K0190.10940686폴리아미드시그널 녹색 RAL 6032942186,63610976101361000 요청 시
K0190.10940687폴리아미드신호등 파랑 RAL 5017942186,63610976101361000 요청 시
K0190.10940688폴리아미드연한 회색 RAL 7035942186,63610976101361000 요청 시
K0190.111708폴리아미드검회색 RAL 7021117261094113694131581500 요청 시
K0190.1117082폴리아미드퓨어 오렌지 RAL 2004117261094113694131581500 요청 시
K0190.11170816폴리아미드밝은 노랑 RAL 1021117261094113694131581500 요청 시
K0190.11170884폴리아미드신호등 빨강 RAL 3020117261094113694131581500 요청 시
K0190.11170886폴리아미드시그널 녹색 RAL 6032117261094113694131581500 요청 시
K0190.11170887폴리아미드신호등 파랑 RAL 5017117261094113694131581500 요청 시
K0190.11170888폴리아미드연한 회색 RAL 7035117261094113694131581500 요청 시
K0190.113208폴리아미드검회색 RAL 70211322711944154112131681500 요청 시
K0190.1132082폴리아미드퓨어 오렌지 RAL 20041322711944154112131681500 요청 시
K0190.11320816폴리아미드밝은 노랑 RAL 10211322711944154112131681500 요청 시
K0190.11320884폴리아미드신호등 빨강 RAL 30201322711944154112131681500 요청 시
K0190.11320886폴리아미드시그널 녹색 RAL 60321322711944154112131681500 요청 시
K0190.11320887폴리아미드신호등 파랑 RAL 50171322711944154112131681500 요청 시
K0190.11320888폴리아미드연한 회색 RAL 70351322711944154112131681500 요청 시
K0190.115008폴리아미드검회색 RAL 70211502711944172132131681500 요청 시
K0190.1150082폴리아미드퓨어 오렌지 RAL 20041502711944172132131681500 요청 시
K0190.11500816폴리아미드밝은 노랑 RAL 10211502711944172132131681500 요청 시
K0190.11500884폴리아미드신호등 빨강 RAL 30201502711944172132131681500 요청 시
K0190.11500886폴리아미드시그널 녹색 RAL 60321502711944172132131681500 요청 시
K0190.11500887폴리아미드신호등 파랑 RAL 50171502711944172132131681500 요청 시
K0190.11500888폴리아미드연한 회색 RAL 70351502711944172132131681500 요청 시
K0190.117908폴리아미드검회색 RAL 70211792811950197156131781500 요청 시
K0190.1179082폴리아미드퓨어 오렌지 RAL 20041792811950197156131781500 요청 시
K0190.11790816폴리아미드밝은 노랑 RAL 10211792811950197156131781500 요청 시
K0190.11790884폴리아미드신호등 빨강 RAL 30201792811950197156131781500 요청 시
K0190.11790886폴리아미드시그널 녹색 RAL 60321792811950197156131781500 요청 시
K0190.11790887폴리아미드신호등 파랑 RAL 50171792811950197156131781500 요청 시
K0190.11790888폴리아미드연한 회색 RAL 70351792811950197156131781500 요청 시
K0190.209406폴리 프로필렌흑회색942186,6361097610136500 요청 시
K0190.211708폴리 프로필렌흑회색11726109411369413158800 요청 시
K0190.213208폴리 프로필렌흑회색132271194415411213168800 요청 시
K0190.215008폴리 프로필렌흑회색150271194417213213168800 요청 시
K0190.217908폴리 프로필렌흑회색179281195019715613178800 요청 시